Autonome robots
Autonome robots
Autonome
robots
Autonome robots zijn intelligente machines die in staat zijn om taken met toegevoegde waarde uit te voeren in de echte wereld met een hoge mate van onafhankelijkheid. Voorbeelden zijn vervanging van diensten- en productietaken.

Branches die dit gebruiksscenario toepassen zijn onder andere

Industrie

Detailhandel

Gezondheidszorg

Smart City
Archetype gebruiksscenario
Data-intensief
Gevoelig voor menselijke latentie
Gevoelig voor latentie tussen machines
Levenskritiek: Gebruikssituaties die rechtstreeks van invloed zijn op de gezondheid en de veiligheid van de mens. Snelheid en betrouwbaarheid zijn daarom van het grootste belang.
Edge-infrastructuurmodel

Device
edge
locatie
Slimme apparaten (bijv. in voertuig, straatlamp, IoT)
aantal racks
0
stroom
Tot 1 kW
Huur
Enkele huurder
Externe omgeving
Gecontroleerd (in het apparaat), zwaar en robuust
Passieve infrastructuur
Kan wel of geen vermogen en filtering hebben, geen koeling, enz.

Micro
edge
locatie
Bedrijfslocatie (bijv. winkelvloer, fabrieksvloer, IT-kast)
aantal racks
0–4 racks
stroom
Tot 20 kW
Huur
Enkele huurder
Externe omgeving
IT-kast, commercieel en kantoor, zwaar en robuust
Passieve infrastructuur
Heeft vermogen met beperkte koeling en filtering, enz.

Gedistribueerd edge-
datacenter
locatie
Bedrijfslocatie (bijv. magazijn, kantoor), telecomlocatie, parkeerplaats, stad van niveau 2/3
aantal racks
5–20 racks
stroom
Tot 200 kW
Huur
Enkele huurder/meerdere huurders
Externe omgeving
Zwaar en robuust, commercieel en kantoor, geconditioneerd en gecontroleerd
Passieve infrastructuur
Niveau 1+

Regionaal edge-
datacenter
locatie
Stad van niveau 2/3
aantal racks
Meer dan 20 racks
stroom
Tot 4000 kW
Huur
Meerdere huurders
Externe omgeving
Geconditioneerd en gecontroleerd
Passieve infrastructuur
Niveau 3+
Kenmerken werkbelasting
Eigenschappen van de infrastructuur
U kunt de stroom- en koelingsoplossingen van Vertiv verkennen.