Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Vertiv™ Liebert® EFC stelt hyperscale en colocatie klanten in staat om makkelijk te schakelen tussen modi voor zero-water-waste voor de hoogste efficiëntie

Breda [25 maart 2025] – Vertiv (NYSE: VRT), wereldwijd leverancier van kritieke digitale infrastructuur en continuïteitsoplossingen, introduceert een upgrade van haar portfolio voor thermisch beheer met de introductie van de next-gen Vertiv™ Liebert® EFC. Deze free cooling unit maakt gebruik van koelmiddel met een lage milieu-impact (GWP; global warming potential). Deze oplossing is ontworpen om te voldoen aan de strenge milieunormen voor datacenterapplicaties, waaronder colocatie en cloudservices, en is vanaf nu beschikbaar in de EMEA-regio met capaciteiten van 150 tot 450 kW.

De Vertiv Liebert EFC combineert de mogelijkheden van indirecte lucht-lucht warmtewisseling en verdampingskoeling in één unit. De innovatieve gepatenteerde polymeren warmtewisselaar en de nieuwe invertergestuurde compressortechnologie met een laag GWP verbeteren de jaarlijkse efficiëntie tot wel 19 procent in vergelijking met eerdere technologieën. Hierdoor is een pPUE (partial Power Usage Effectiveness) van slechts 1,05 mogelijk.

Een van de voordelen van de Liebert® EFC is de extreme flexibiliteit. Op basis van specifieke omstandigheden op locatie maakt een live schakelfunctie het mogelijk voor gebruikers om softwarematig het gebruik van kritische middelen zoals energie of water naadloos en veilig te reduceren en zo de free cooling modus te benutten. Deze flexibiliteit stelt datacenterexploitanten in staat om hun milieu-impact te verminderen en tegelijkertijd constante koeling te realiseren, ongeacht locatie-afhankelijke hulpbronnen. Er zijn modellen beschikbaar met volledig directe expansie (DX) back-up met externe condensor, waarmee de volledige koelcapaciteit geleverd kan worden zonder dat er waternodig is. Dit biedt volledige wateronafhankelijkheid, zonder concessies te doen aan de betrouwbaarheid. 

“Terwijl bedrijven focussen op duurzaamheidsstrategieën, zijn onze klanten steeds meer op zoek naar innovatieve koeloplossingen die het verbruik van hulpbronnen verminderen en toch operationele flexibiliteit en weerbaarheid bieden,” stelt Sam Bainborough, vice president en thermal business EMEA bij Vertiv. “De gepatenteerde technologie van Liebert EFC adresseert deze behoeften met een flexibel systeem dat de klant een nieuwe ervaring biedt. Het maximaliseert de tijd waarin er gebruik kan worden gemaakt van free cooling en benut de natuurlijke kracht van verdamping.”

De nieuwe Liebert EFC voldoet aan de huidige wereldwijde regelgeving en verboden (EU F-Gas regulation 2024/573 en IPCC AR4). Zo biedt het een turnkey oplossing die is ontworpen voor toekomstige schaalbaarheid, makkelijk onderhoud en duurzaamheid. Het polymeren ontwerp biedt verbeterde corrosiebestendigheid en accepteert een breder scala aan waterkwaliteiten tijdens de werking in vergelijking met een aluminium warmtewisselaar. De kern van deze geavanceerde oplossing is de Vertiv™ Liebert® iCOM™ en zijn controlerende algoritmes, die automatische transities tussen de meest geschikte werkmodi beheren, zodat de voorkeur-koelbron kan worden gebruikt. De bediening staat ook naadloze coördinatie van units toe, wat de units in staat stelt om als één systeem te functioneren. Dit verbetert de continuïteit en betrouwbaarheid van de koeling zonder dat daar een extra plant managementsysteem voor nodig is.

Voor meer informatie over de Vertiv™ Liebert® EFC of andere stroom- en thermisch beheeroplossingen van Vertiv, zoals direct-to-chip, immersion (binnenkort beschikbaar in EMEA), gekoeld water, directe expansie, edge- en systemcontroletechnologieën – ga naar Vertiv.com.

Over Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) brengt hardware, software, analytics en doorlopende services samen om ervoor te zorgen dat de vitale applicaties van klanten continu draaien, optimaal presteren en meegroeien met hun zakelijke behoeften. Vertiv lost de belangrijkste uitdagingen voor hedendaagse datacenters, communicatienetwerken en commerciële en industriële faciliteiten met een portfolio van stoom-, koel- en IT-infrastructuuroplossingen en -diensten die zich uitstrekken van de cloud tot de edge van het netwerk. Het hoofdkantoor bevindt zich in Westerville, Ohio, en Vertiv doet zaken in meer dan 130 landen. Ga voor meer informatie en het laatste nieuws van Vertiv naar www.vertiv.com.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, sectie 27 van de Securities Act en sectie 21E van de Securities Exchange Act. Deze verklaringen zijn slechts een voorspelling. Daadwerkelijke gebeurtenissen of resultaten die zijn opgenomen in de toekomstgerichte verklaring kunnen in werkelijkheid verschillen. Lezers worden verwezen naar documenten die Vertiv bij de Securities and Exchange Commission heeft gedeponeerd, inclusief het meest recente jaarverslag op formulier 10-K en alle daaropvolgende kwartaalverslagen op formulier 10-Q voor een bespreking van deze en andere belangrijke risicofactoren met betrekking tot Vertiv en haar activiteiten. Vertiv is niet verplicht om haar toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te wijzigen, als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, en wijst elke verplichting daartoe uitdrukkelijk van de hand.

Contact

Leonie Huting
035-5822730
vertiv@marcommit.nl

PARTNERS
Overzicht
Partner-login

Taal & locatie