The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Vertiv lanceert Vertiv™ OneCore voor snellere implementatie van schaalbare, prefab infrastructuur voor AI-, HPC- en high-density datacenters van 5+ MW

augustus 05, 2025

Wereldwijde lancering van end-to-end oplossing biedt flexibele, snel inzetbare infrastructuur om de uitrol van high-performance datacenters te vereenvoudigen en te versnellen

Breda [5 augustus 2025] – Vertiv (NYSE: VRT), een wereldwijde leider op het gebied van kritieke digitale infrastructuur, kondigt vandaag de wereldwijde beschikbaarheid aan van Vertiv™ OneCore. Dit is een schaalbare, geprefabriceerde oplossing die Vertiv's bewezen stroom-, koel- en IT-infrastructuurtechnologieën samenbrengt in één fabrieksmatig geassembleerd systeem. Vertiv OneCore is ontworpen om de implementatie van high-density datacenters te versnellen door de complexiteit op locatie te verminderen en de tijdlijnen te verkorten. De oplossing is wereldwijd beschikbaar voor uiteenlopende toepassingen, waaronder enterprise, colocatie, soevereine- en neocloud-omgevingen.

Vertiv OneCore biedt een uniforme, kant-en-klare aanpak – van ontwerp tot installatie en operationele oplevering – met één centraal aanspreekpunt. Het flexibele bouwconcept maakt gebruik van bewezen, geprefabriceerde bouwblokken, zoals Vertiv™ SmartRun voor de inrichting van de whitespace in een door Vertiv geleverde stalen behuizing. Dit ontwerp vereenvoudigt de logistiek, beperkt onsite werkzaamheden en complexiteit, en zorgt voor consistente kwaliteit, kostenbeheersing en planning. Vertiv™ Unify biedt daarbij geïntegreerd systeemoverzicht en centraal beheer.

“Vertiv OneCore is ons antwoord op de behoefte aan minder complexiteit en meer snelheid bij het opschalen van datacentercapaciteit,” zegt Viktor Petik, Senior Vice President Infrastructure Solutions bij Vertiv. “De uitdaging is niet alleen het bouwen voor de eisen van vandaag, maar ook een flexibele basis leggen voor de toekomst. Deze oplossing reduceert projectcomplexiteit door standaardisering van kerncomponenten, terwijl ze toch de flexibiliteit behoudt om op te schalen, uit te breiden en nieuwe technologieën te integreren.”

Vertiv OneCore is ideaal voor datacenters met gemengde belasting of extreme rackdichtheid. De modulaire elektrische en mechanische ontwerpen maken parallelle productie mogelijk, wat leidt tot kortere implementatietijd en lagere kosten. De aanpak is uiterst flexibel en niet gebonden aan vaste afmetingen, wat maatwerkconfiguraties mogelijk maakt en de bruikbare whitespace maximaliseert met een verbeterde luchtstroming.

De belangrijkste kenmerken van Vertiv OneCore:

  • Schaalbare stroomcapaciteit: Ondersteunt 5 tot 50 MW per module om aan de toenemende energiebehoeften voor AI en high-density workloads te voldoen.
  • Flexibiliteit in rackdichtheid: Configureerbaar voor 96 tot 944 racks – van lage tot extreem hoge dichtheid, afgestemd op IT-vereisten.
  • Geïntegreerde stroom- en koelsystemen: Energie-efficiënte, ruimtebesparende infrastructuur dankzij Vertiv’s bewezen technologieën, waaronder een breed scala aan vloeistofkoeling en geavanceerde warmteafvoersystemen en schaalbare stroombeheer- en UPS-systemen.
  • Gelijktijdig onderhoud mogelijk: Stroom- en koelsystemen zijn ontworpen om beschikbaar te blijven tijdens onderhoud of upgrades.
  • Geoptimaliseerde siteprestaties: Functioneert bij temperaturen van -20 °C tot +55 °C – ondersteunt robuuste prestaties in diverse klimaten wereldwijd.
  • Redundantie-opties: Ondersteunt redundante configuraties voor primaire en secundaire koelnetwerken én gedistribueerde elektrische redundantie.
  • Brede spanningscompatibiliteit: Geschikt voor 11–35 kV middenspanning en 400–480 V 3-fase wisselstroom – conform regionale normen.
  • Uitgebreide service en ondersteuning na ingebruikname: Vertiv’s wereldwijde serviceorganisatie biedt professionele inbedrijfstelling, proactieve onderhoudsprogramma’s en snelle respons – voor continue beschikbaarheid en operationele efficiëntie over de gehele levensduur.

Vertiv™ OneCore integreert naadloos Vertiv’s brede portfolio aan stroom-, koel- en beheertechnologieën, waaronder Vertiv™ Trinergy™ UPS-systemen, schakelapparatuur, busways, Vertiv™ CoolChip CDU, perimeterkoeling, Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler en het Vertiv™ Unify-beheersysteem.

Bovendien ondersteunt Vertiv OneCore duurzaamheidsstrategieën dankzij hogere efficiëntie, lager stroomverbruik en een flexibel ontwerp dat inspeelt op toekomstige technologische standaarden.

Meer informatie over Vertiv OneCore vindt u op Vertiv.com of bekijk de productvideo.

Over Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) combineert hardware, software, analyses en continue dienstverlening om vitale toepassingen van klanten permanent te laten functioneren, optimaal te laten presteren en mee te laten groeien met hun behoeften. Vertiv lost de belangrijkste uitdagingen van moderne datacenters, communicatienetwerken en commerciële of industriële installaties op met een portfolio van stroom-, koel- en IT-infrastructuuroplossingen – van de cloud tot de edge. Het hoofdkantoor is gevestigd in Westerville, Ohio, VS. Vertiv is actief in meer dan 130 landen. Ga voor meer informatie en het laatste nieuws naar Vertiv.com.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen zoals bedoeld in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, Sectie 27 van de Securities Act en Sectie 21E van de Securities Exchange Act. Deze uitspraken zijn voorspellingen – werkelijke gebeurtenissen of resultaten kunnen sterk afwijken. Raadpleeg de documenten van Vertiv bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC, zoals het meest recente jaarverslag op Formulier 10-K en volgende kwartaalrapporten op Formulier 10-Q, voor een bespreking van deze en andere belangrijke risicofactoren. Vertiv is niet verplicht om toekomstgerichte verklaringen te actualiseren of aan te passen.

Perscontact:

Vertiv@RuderFinn.com

Gerelateerde artikelen

PARTNERS
Overzicht
Partner-login

Taal & locatie