The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Vertiv versnelt evolutie van AI-infrastructuur in lijn met NVIDIA’s aankondiging van 800 VDC stroomarchitectuur

mei 22, 2025

Vertiv ontwikkelt 800 VDC-oplossingen voor next-generation AI-fabrieken, gepland voor 2026 ter ondersteuning van NVIDIA’s rack-scale compute platforms

Breda [22 mei] – Vertiv (NYSE: VRT), wereldwijd leider in kritieke digitale infrastructuur, bevestigt vandaag haar strategische afstemming op NVIDIA’s aankondiging van een AI-roadmap voor de inzet van 800 VDC stroomarchitecturen voor de volgende generatie AI-centrische datacenters. Met het oog op toekomstbestendige designs wordt het 800 VDC-portfolio van Vertiv in de tweede helft van 2026 verwacht — vóór de uitrol van de NVIDIA Kyber- en NVIDIA Rubin Ultra-platforms.

Vertiv volgt de NVIDIA AI-roadmap en blijft altijd één GPU-generatie voor. Dit stelt klanten in staat om hun stroom- en koelinfrastructuur in lijn met de next-generation compute-platforms van NVIDIA te implementeren. Vertiv biedt end-to-end stroomvoorziening, koeling, geïntegreerde infrastructuur en diensten ter ondersteuning van AI-fabrieken en andere datacenterimplementaties.

Zodra de stroomvereisten per rack in AI-omgevingen de 300 kilowatt overschrijden, biedt de 800 VDC een efficiëntere, gecentraliseerde stroomvoorziening door zowel het gebruik van koper als het stroom- en warmteverlies te verminderen. Het aankomende portfolio van Vertiv bevat gecentraliseerde gelijkrichters, hoogrenderende DC-busways, rack-level DC-DC-omvormers en DC-compatibele back-upsystemen. Dit breidt Vertivs brede, end-to-end stroombeheerportfolio, dat al een robuuste AC-stroomvoorziening omvat, verder uit.

“Nu GPU's zich ontwikkelen om steeds complexere AI-toepassingen op gigawatt-schaal te ondersteunen, moeten leveranciers van stroom- en koelingsoplossingen net zo innovatief zijn om energie-efficiënte en krachtige oplossingen te bieden voor AI-fabrieken. Hoewel het 800 VDC-portfolio nieuw is, is DC-stroom voor ons geen nieuwe richting, maar een voortzetting van wat we al grootschalig hebben gedaan,” zegt Scott Armul, executive vice president van global portfolio en business units bij Vertiv. “We hebben decennia aan ervaring met het implementeren van hoogspannings-DC-architecturen in wereldwijde telecom-, industriële en datacenteromgevingen. We stappen deze transitie in vanuit een sterke positie en brengen praktijkervaring mee om aan de eisen van de AI-fabriek te voldoen.”

Vertiv’s ervaring met DC-stroom beslaat meer dan twee decennia aan ±400 VDC-implementaties, uitgebreid door strategische overnames in het begin van de jaren 2000. Deze oplossingen ondersteunen kritieke belastingen in wereldwijde telecommunicatienetwerken, geïntegreerde microgrids en bedrijfskritische faciliteiten. Deze basis positioneert Vertiv als een betrouwbare leider in het veilige ontwerp, de implementatie en het beheer van hoogspannings-DC-architecturen, met bewezen schaalbaarheid, een breed portfolio en langdurige onderhoudsmogelijkheden.

Ontworpen voor homogene AI-zones in hyperscale-omgevingen, is het 800 VDC-portfolio van Vertiv een belangrijk onderdeel van de ‘unit of compute’-strategie. Dit is een systeemontwerp dat alle infrastructuurcomponenten als één modulair en schaalbaar geheel laat samenwerken, afgestemd op de infrastructuurvereisten van next-generation GPU’s. Vertiv’s ondersteuning van zowel AC- als DC-architecturen is een strategisch onderscheidend kenmerk in het zich ontwikkelende AI-datacenterlandschap.

Meer informatie over Vertiv’s DC-stroomoplossingen en end-to-end stroom- en koelingsoplossingen is te vinden op Vertiv.com

Over Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) brengt hardware, software, analytics en doorlopende services samen om ervoor te zorgen dat de vitale applicaties van klanten continu draaien, optimaal presteren en meegroeien met hun zakelijke behoeften. Vertiv lost de belangrijkste uitdagingen voor hedendaagse datacenters, communicatienetwerken en commerciële en industriële faciliteiten met een portfolio van stoom-, koel- en IT-infrastructuuroplossingen en -diensten die zich uitstrekken van de cloud tot de edge van het netwerk. Het hoofdkantoor bevindt zich in Westerville, Ohio, en Vertiv doet zaken in meer dan 130 landen. Ga voor meer informatie en het laatste nieuws van Vertiv naar www.vertiv.com.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, sectie 27 van de Securities Act en sectie 21E van de Securities Exchange Act. Deze verklaringen zijn slechts een voorspelling. Daadwerkelijke gebeurtenissen of resultaten die zijn opgenomen in de toekomstgerichte verklaring kunnen in werkelijkheid verschillen. Lezers worden verwezen naar documenten die Vertiv bij de Securities and Exchange Commission heeft gedeponeerd, inclusief het meest recente jaarverslag op formulier 10-K en alle daaropvolgende kwartaalverslagen op formulier 10-Q voor een bespreking van deze en andere belangrijke risicofactoren met betrekking tot Vertiv en haar activiteiten. Vertiv is niet verplicht om haar toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te wijzigen, als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, en wijst elke verplichting daartoe uitdrukkelijk van de hand.

Contact

Leonie Huting
035-5822730 
vertiv@marcommit.nl

Gerelateerde artikelen

Partner-login

Taal & locatie