Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Introductie van rack transfer switches en UPS-systemen met lithium-ionbatterijen voor gedistribueerde IT-netwerken en edge computing-omgevingen

Breda, 22 november 2022 Vertiv (NYSE: VRT), een wereldwijde leverancier van kritieke digitale infrastructuur en connectiviteitsoplossingen, introduceert de Vertiv™ Geist™ Rack Transfer Switch (RTS)-reeks. Deze omvat transfer switches die apparaten met één snoer van redundante voeding voorzien. Daarnaast wordt de Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ion geïntroduceerd, een uiterst efficiënte noodstroomvoorziening (UPS) die zowel in racks als vrijstaand geplaatst kan worden. Deze ruimtebesparende hardwarevoorzieningen zijn bij uitstek geschikt voor gedistribueerde IT-netwerken en edge computing-omgevingen, en zijn per direct uit voorraad leverbaar in de EMEA-regio.

Vertiv Geist RTS

De Vertiv Geist RTS detecteert stroomuitval onmiddellijk en schakelt in een aantal milliseconden automatisch over op een alternatieve voedingsbron. Op die manier kunnen ondersteunende servers en andere bedrijfskritische apparatuur blijven werken tijdens zowel geplande als ongeplande downtime. Deze RTS is momenteel beschikbaar in diverse opwaardeerbare basismodellen en geavanceerde modellen. De basismodellen bieden de intelligente functionaliteit die bedrijven tegenwoordig nodig hebben, met de optie de technologie naar behoefte te upgraden. De geavanceerde modellen bieden een uitgebreid overzicht van het stroomverbruik van bedrijfskritische IT-apparatuur, die via het rack of op afstand kan worden geraadpleegd.

Naast redundante voeding biedt de Vertiv Geist RTS ook proactieve monitoring van de omstandigheden binnen IT-omgevingen, zoals de temperatuur, vochtigheidsgraad en luchtstroom. Gebruikers hebben de mogelijkheid om de monitoringsfuncties van het apparaat te verbeteren met monitoring op afstand van het IT-stroomverbruik. De Vertiv Geist RTS biedt ondersteuning voor 24 stopcontacten ten behoeve van rackconfiguraties met een hogere dichtheid.

Liebert GXT5 Lithium-Ion

De Liebert GXT5 Lithium-Ion is verkrijgbaar in modellen met een capaciteit van 1.000 VA, 1.500 VA, 2.000 VA of 3.000 VA. Deze online UPS met dubbele conversie biedt dankzij de hogere energiedichtheid van lithium-ionbatterijen een langere werkduur dan een reguliere klepgestuurde loodzuurbatterij (VRLA), zonder extra ruimte in beslag te nemen. De Liebert GXT5 Lithium-Ion biedt daarnaast ondersteuning voor een schaalbare runtime dankzij de mogelijkheid om tot acht externe 1U lithium-ionbatterijen per UPS toe te voegen.

Lithium-ionbatterijen gaan doorgaans acht tot tien jaar mee. Dit komt grofweg overeen met de levensduur van het UPS-systeem zelf. VRLA-batterijen gaan daarentegen slechts drie tot vijf jaar mee. Het gebruik van lithium-ionbatterijen maakt daarmee een einde aan kostbare en arbeidsintensieve onderhoudstaken, zoals het vervangen van batterijen. Ze zijn daarnaast aanzienlijk lichter dan VRLA-batterijen en presteren beter bij hoge temperaturen. Daarmee dalen de kosten en het energieverbruik dat nodig is voor de koeling van racks.

De Vertiv™ Geist™ RTS en Liebert GXT5 Lithium-Ion UPS zijn bij uitstek geschikt voor organisaties die gebruikmaken van microdatacenters, gedistribueerde netwerken of datacenters voor edge computing; van zorginstellingen en financiële dienstverleners tot energiebedrijven, onderwijsinstellingen, overheidsinstanties en transportbedrijven.

“Nu edge computing, IoT en 5G de basis vormen van digitalisering, hebben distributeurs en resellers behoefte aan efficiënte oplossingen die kleinschalige IT-omgevingen en microdatacenters tegen stroomuitval beschermen”, zegt Birgit Jackson, director Integrated Racks & IT Solutions EMEA bij Vertiv. “Deze toevoegingen aan ons aanbod voor de IT-channel bieden veelzijdige ondersteuning voor de groei van omgevingen aan de edge van het netwerk. Bedrijven kunnen hiermee beschikken over de allerlaatste technologie en hun tempo van digitale transformatie opvoeren.”

Over Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) brengt hardware, software, analytics en doorlopende services samen om ervoor te zorgen dat de vitale applicaties van klanten continu draaien, optimaal presteren en meegroeien met hun zakelijke behoeften. Vertiv lost de belangrijkste uitdagingen voor hedendaagse datacenters, communicatienetwerken en commerciële en industriële faciliteiten met een portfolio van stoom-, koel- en IT-infrastructuuroplossingen en -diensten die zich uitstrekken van de cloud tot de edge van het netwerk. Het hoofdkantoor bevindt zich in Columbus, Ohio, en wereldwijd zijn er zo’n 24.000 mensen in dienst, verdeeld over meer dan 130 landen. Ga voor meer informatie en het laatste nieuws van Vertiv naar www.vertiv.com.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, sectie 27 van de Securities Act en sectie 21E van de Securities Exchange Act. Deze verklaringen zijn slechts een voorspelling. Daadwerkelijke gebeurtenissen of resultaten die zijn opgenomen in de toekomstgerichte verklaring kunnen in werkelijkheid verschillen. Lezers worden verwezen naar documenten die Vertiv bij de Securities and Exchange Commission heeft gedeponeerd, inclusief het meest recente jaarverslag op formulier 10-K en alle daaropvolgende kwartaalverslagen op formulier 10-Q voor een bespreking van deze en andere belangrijke risicofactoren met betrekking tot Vertiv en haar activiteiten. Vertiv is niet verplicht om haar toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te wijzigen, als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, en wijst elke verplichting daartoe uitdrukkelijk van de hand.

Contact

Leonie Huting
035 – 582 27 30
vertiv@marcommit.nl

PARTNERS
Overzicht
Partner-login

Taal & locatie