The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.

리셀러 찾기

필요한 것이 무엇인지 이미 알고 계십니까? 온라인 구매 및 배송의 편리함을 원하십니까? 특정 범주의 Vertiv 제품은 온라인 리셀러를 통해 구매할 수 있습니다.


온라인 리셀러 찾기

제품 선택에 도움이 필요하십니까? 여러분에게 적합한 솔루션을 안내할 수 있는 우수한 Vertiv 전문가와 상담하십시오.



Vertiv 전문가에게 문의하기

The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

제품군

Cybex SC 800 시리즈 보안 데스크톱 KVM 스위치

Cybex™ SC 800 시리즈 보안 데스크톱 KVM 스위칭 포트폴리오는 데스크톱에서의 사이버 침입을 방지하는 입증된 솔루션을 제공합니다. 이 스위치는 주변 기기 공유 장치 버전 3.0용 최신 NIAP 보호 프로필의 요구사항을 충족하도록 인증되었습니다. 이 스위치는 전통적인 DVI 기술뿐만 아니라 HDMI 및 DisplayPort 기술을 사용하여 고해상도 호환성을 제공합니다.

판매(영업) 연락처 찾기 브로슈어 다운로드 설명서 다운로드
Login to Save for Later
적합한 용도:
  • 은행, 금융 및 보험
  • 정부
  • 헬스케어
보증서: 3년 풀 커버리지 공장 보증 - 옵션인 연장 보증 가능

모델 사양 개요
Cybex SC 820 Secure Desktop KVM
(2) DVI-I, single-link/dual-link   DVI-I, single-link/dual-link   DVI dual-link - 2560 x 1600 @60Hz     7 in      
SC820D Vertiv Cybex SC800 Series Secure Desktop KVM Switch | 2 Port | DP & HDMI
(2) DisplayPort 1.2   HDMI 1.4   UHD 4K - 3840 x 2160 @30Hz     7 in      
Cybex SC820H Secure Desktop KVM
(2) DisplayPort 1.2   HDMI 1.4   UHD 4K - 3840 x 2160 @30Hz     7 in      
SC840 Vertiv Cybex SC800 Series Secure Desktop KVM Switch | 4 Port | DVI-I
(4) DVI-I single-link/dual-link   DVI-I, single-link/dual-link   DVI-I dual-link - 2560 x 1600 @ 60Hz     13.7 in      
SC840D Vertiv Cybex SC800 Series Secure Desktop KVM Switch | 4 Port | DP & HDMI
(4) DisplayPort 1.2   HDMI 1.4   UHD 4K - 3840 x 2160 @30Hz     13.7 in      
Cybex SC 840H Secure Desktop KVM
(4) HDMI 1.4   HDMI 1.4   UHD 4K - 3840 x 2160 @30Hz     13.7 in      
SC845 Vertiv Cybex SC800 Series Secure Desktop KVM Switch | 4 Port | DVI-I | CAC
(4) DVI-I single-link/dual-link   DVI-I, single-link/dual-link   DVI dual-link - 2560 x 1600 @60Hz     13.7 in      
SC845D Vertiv Cybex SC800 Series Secure Desktop KVM Switch| 4 Port| DP & HDMI| CAC
(4) DisplayPort 1.2   HDMI 1.4   UHD 4K - 3840 x 2160 @30Hz     13.7 in      
Cybex SC 845H Secure Desktop KVM
(8) HDMI 1.4   HDMI 1.4   UHD 4K - 3840 x 2160 @30Hz     13.7 in      
SC885 Vertiv Cybex SC800 Series Secure Desktop KVM Switch | 8 Port | DVI-I | CAC
(8) DVI-I, single-link/dual-link   DVI-I, single-link/dual-link   DVI dual-link - 2560 x 1600 @60Hz     17.3 in      
Cybex SC 845DP Secure Desktop KVM
(4) DisplayPort 1.2   Display Port 1.2   UHD 4K - 3840 x 2160 @30Hz   1.7 in   13.7 in   5.0 in   3.0 lbs  
Cybex SC 840DP Secure Desktop KVM
(4) DisplayPort 1.2   Display Port 1.2   UHD 4K - 3840 x 2160 @30Hz     13.7 in      
Cybex SC 885DP Secure Desktop KVM
(8) DisplayPort 1.2   Display Port 1.2   UHD 4K - 3840 x 2160 @30Hz     17.3 in      
SC820DP Vertiv Cybex SC800 Series Secure Desktop KVM Switch | 2 Port | Display Port
(2) DisplayPort 1.2   DisplayPort 1.2   UHD 4K - 3840 x 2160 @30Hz     7 in      

복지

탁월한 보안. 주변 기기 공유 장치를 위한 최신 NIAP(국가 정보 보증 파트너십) 보호 프로필 V3.0 인증
이산 처리 경로. 스위치의 격리된 포트는 각 시스템에 개별 처리 경로를 제공하여 인접한 포트 간에 데이터 유출, 전송 또는 누화를 방지합니다.
고유한 NUM Lock, CAPS Lock 및 Scroll Lock 표시등. Cybex 시리즈는 단방향 데이터 흐름을 유지하지만 NUM Lock, CAPS Lock 또는 Scroll Lock이 켜져 있을 때 이를 알려 주어 사용 편의성이 높아집니다.
USB 인증 장치 지원. CAC 포트는 사용자를 인증하기 위해 공통 액세스 카드에 보안 연결을 제공합니다. DPP(전용 주변 장치 포트)는 일반 액세스 카드 판독기뿐만 아니라 얼굴 인식 스캐너 및 지문 판독기와 같은 추가 유형의 인증 장치에 대한 보안 연결을 제공합니다
진정한 이미지 재생 및 디스플레이 유연성을 얻으십시오. Cybex KVM 스위치는 DVI-I, Display Port, HDMI 및 최대 UHD 4K 해상도 지원을 포함하여 업계에서 가장 다양한 비디오 연결을 제공하여 이미지 품질이 매우 정확하고 비디오를 가능한 최고의 상태로 재생합니다.  

특징

주변 기기 스위칭 장치 v.3.0용 NIAP 보호 프로필
2, 4, 8개의 안전한 분리 채널
최대 UHD 4K 또는 2560 X 1600의 해상도  
DVI-I, HDMI 1.4 또는 DisplayPort 1.2 지원을  통한 단일 헤드 디스플레이 연결
CAC/DPP 옵션 사용 가능
듀얼 모니터 지원 

*모델별 다운로드를 보려면 위 사양 차트에서 모델명을 선택하여 모델별 제품 페이지로 가야 합니다.

지역 연락처 찾기

제품 지원 연락처
연락처 보기 USA 변경
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
제품 중점 영역: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, 직렬 콘솔 및 게이트웨이, Digital Infrastructure Solutions
PORTALS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역