The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
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
제품군

NetSure 2100

NetSure™ 2100 시리즈는 네트워크 액세스 애플리케이션을 위해 설계된 고밀도 DC 서브랙 전력 시스템입니다. 전례 없는 성능과 더불어 가혹하고 까다로운 환경 조건에서 높은 내구성을 제공하는 고급 컨트롤러와 결합된 업계 최고의 정류기를 내장하고 있습니다. 다양한 네트워크 장비에 대한 직접 플러그인이 가능한 통합 배전 아웃렛을 갖추고 있습니다

브로슈어 다운로드 설명서 다운로드
적합한 용도:
  • 통신

NetSure™ 2100 시리즈는 네트워크 액세스 애플리케이션을 위해 설계된 고밀도 DC 서브랙 전력 시스템입니다. 전례 없는 성능과 더불어 가혹하고 까다로운 환경 조건에서 높은 내구성을 제공하는 고급 컨트롤러와 결합된 업계 최고의 정류기를 내장하고 있습니다. 다양한 네트워크 장비에 대한 직접 플러그인이 가능한 통합 배전 아웃렛을 갖추고 있습니다

모델 사양 개요
NetSure 2100 Series
3 kW   48 A   -48 VDC   120, 208, 240 VAC   Subrack  

특징

고밀도 DC 서브랙 전력 시스템 - 1U 랙 공간에서 최대 3kW까지 전달
85~300VAC의 광범위한 작동 전압 범위
최대 95.4%의 높은 정류 효율성
모든 차단기 및 연결부를 전면에서 접근 가능
통합 배전 아웃렛
고급 지능형 배터리 관리 시스템
원격 모니터링이 가능한 내장형 통신 & 건식 접촉 포트.

*모델별 다운로드를 보려면 위 사양 차트에서 모델명을 선택하여 모델별 제품 페이지로 가야 합니다.

지역 연락처 찾기

제품 지원 연락처
연락처 보기 USA 변경
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
제품 중점 영역: DC 전원 시스템, 배전설비, 옥외형 캐비닛 (시스템)
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
제품 중점 영역: DC 전원 시스템, 옥외형 캐비닛 (시스템)
PORTALS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역