The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

Vertivの製造担当者と連携すると、複雑な設計をお客様独自のニーズに合わせて構成することが可能になります。大規模なプロジェクトに関する技術的ガイドが必要な組織に対して、Vertivは十分なサポートを提供いたします。

詳細を見る

Vertiv再販業者パートナーと連携して、多くのお客様がITアプリケーション用のVertiv製品を購入しています。パートナーは、広範なトレーニングと経験を積み、ITおよびインフラに関するソリューション全体をVertiv製品で明確にし、販売、サポートを行うという独自の立場を構築しています。

再販業者を見つける

ご自身に必要なものについて特定済みですか? 便利なオンラインショッピングおよび配送をご希望ですか? 特定のカテゴリーのVertiv製品は、オンライン再販業者を通じて購入可能です。


販売代理店のECサイトを検索

製品選択にサポートが必要ですか? Vertivの有能なスペシャリストにご相談ください。お客様に最適なソリューションをご提案いたします。



Vertivのスペシャリストに問い合わせる

The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

新しい AI アーキテクチャ設計

NVIDIA Omniverse ブループリントの SimReady のアセットとして利用可能な NVIDIA GB300 NVL72 プラットフォーム用の、Vertiv のエネルギー効率の高い冷却および電力リファレンス アーキテクチャをダウンロードしてください。

今すぐデザインを入手

顧客のケーススタディ

Vertiv のインフラストラクチャ機能、NVIDIA のコンピューティング アーキテクチャ、Domyn の AI システムが COLOSSEUM でどのように組み合わされ、モジュール式のスケーラブルな AI インフラストラクチャを提供しているかをご覧ください。

ビデオを見る

Vertiv design principles

Explore how implementing these principles can optimize the strategic deployment of AI workloads.

 

リファレンスデザイン

Vertivは、レトロフィットおよびグリーンフィールドデータセンター向けのリファレンスデザインを開発し、電力および冷却AI、その他の高性能コンピューティングアプリケーション向けの統合ソリューションのナビゲーションを支援しています。

 

新しいビルドの設計

ラック密度 ラック数 GPU 数 設計ID 冷却技術
北米 ヨーロッパ・中東・アフリカ(EMEA) アジア
20kW 18 248 RD002 RD002E RD002A 気体
40kW 10 248 RD003 RD003E RD003A 気体
40kW 10 248 RD004 RD004E RD004A 気体
73kW 52 1152 RD006 RD006E RD006A 液体 + 空気
73kW 110 2880 RD007 RD007E RD007A 液体 + 空気
132kW 36 1152 RD014 RD014E RD014A 液体 + 空気
132kW 54 1728 RD015 RD015E RD015A 液体 + 空気
132kW 72 2304 RD016 RD016E RD016A 液体 + 空気
75kW 8 64 RD017 RD017E RD017A 液体 + 空気
90kW 12 576 RD018 RD018E RD018A 液体 + 空気
132kW 18 576 RD019 RD019E RD019A 液体 + 空気
130kW 108 3456 RD020 RD020E RD020A 液体 + 空気
130kW 18 576 RD021 RD021E RD021A 液体 + 空気
29kW 18 248 RD022 RD022E RD022A 気体
58kW 10 248 RD024 RD024E RD024A 気体
132kW 36 1152 RD025 RD025E RD025A 液体 + 空気
132kW 36 1152 RD026 RD026E RD026A 液体 + 空気
142kW 40 1152 RD027 - - 液体 + 空気
269kW 36 1152 RD300 RD300E RD300A 液体
500kW - - RD500 RD500E RD500A 液体

レトロフィット用に最適化された設計

ラック密度 ラック数 GPU 数 設計ID 冷却技術
北米 ヨーロッパ・中東・アフリカ(EMEA) アジア
40kW 4カ所 128 4X160R 該当なし 4X160RA 気体
70kW 1カ所 64 1L88R 1L88RE 1L88RA 液体 + 空気
80kW 1カ所 40 1X80 1X80E 1X80A 気体
100kW 1カ所 88 1L100R 1L100RE 1L100RA 液体 + 空気
100kW 4カ所 368 4L400R 該当なし 4L400RA 液体 + 空気
100kW 4カ所 368 4XL400 4XL400E 4XL400A 液体 + 空気
100kW 5カ所 460 5L500 5L500E 5L500A 液体 + 空気
100kW 12 1104 12XL1200 12XL1200E 12XL1200A 液体 + 空気
100kW 14 1288 14L1400 14L1400E 14L1400A 液体 + 空気
115kW 1カ所 - 該当なし 1XL115E 該当なし 液体 + 空気

AI library

Deploy AI Faster

Slash deployment time by 50% with pre-engineered solutions

Accelerate deployment
 
 

Engage and unlock your AI potential

Get an AI infrastructure consultation or explore tech
and channel partnerships.

Engage with Vertiv
 
 

専門家に相談する

詳細を記入して、AI ソリューション コンサルタントからご連絡を差し上げます。

プライバシー通知に関する同意

私は、2016年EU規則第679号の条項13に定められている個人データ処理に適用されるこの個人情報保護に関する通知を受け取り、読み、以下に同意します。

業界の動向、イベント、オファー、製品ローンチに関する電子メールによる情報提供を含む、マーケティング目的での私の個人データの処理。

リクエストを処理しています。
送信を受信しました。
ご連絡いただきありがとうございます。

Partner Login

言語と地域