The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Vertiv™ Next Connect

Vertiv™ Next Connect è una piattaforma basata sul cloud che ti consente di gestire e monitorare la tua infrastruttura fisica in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Questa soluzione consente di gestire in modo centralizzato i dispositivi SNMP indipendentemente dal marchio del prodotto monitorato. Con Environet Connect puoi monitorare, analizzare e segnalare i tuoi dati in modo efficace e organizzarli in una location centralizzata. Puoi personalizzare dashboard e report per ottenere la visibilità proprio dei dati che ti servono. Environet Connect consente di accrescere l’efficienza, ridurre i rischi e godere della massima tranquillità. Vertiv fornisce anche servizi di assistenza per l’avviamento, gli aggiornamenti delle versioni software e altro ancora.

Ottieni la brochure
Vantaggi principali
Soluzione basata sul cloud: i clienti possono accedere alla più recente versione del software in qualsiasi momento. Possono anche accedere a nuove funzionalità e dispositivi supportati non appena vengono rilasciati.
Gestione dei dispositivi SNMP indipendente dal loro marchio: integrazione di dispositivi di terze parti disponibile su richiesta.
Massimizzazione dei tempi di attività e aumento dell’efficienza: dashboard e report personalizzabili mettono a tua disposizione gestione centralizzata, monitoraggio, avvisi e analisi delle tendenze dei tuoi dispositivi, fornendoti le informazioni necessarie quando ne hai bisogno.
Configurazione rapida e semplice: gestisci la configurazione e le modifiche del tuo sistema, oppure utilizza i servizi di avviamento ed helpdesk di Vertiv. Gli utenti possono gestire facilmente i cicli di vita dei propri dispositivi tramite un portale cloud unificato che semplifica l’aggiornamento delle impostazioni di firmware e dispositivi.
Suite completa di servizi: dall’helpdesk remoto e dalla libreria di formazione, fino al supporto per l’installazione, l’avviamento e l’aggiornamento del firmware.
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Istruzione
  • Amministrazione pubblica
  • Sanità
  • Produzione
  • Dettaglio e Ingrosso
  • Telecomunicazioni
  • Trasporti

Vertiv™ Next Connect is a secure, cloud-native platform specifically designed to manage and monitor mission-critical IT infrastructure. It offers comprehensive fleet management capabilities, including bulk provisioning, seamless updates to device settings, and effortless firmware upgrades—available exclusively for Vertiv network cards and select Vertiv devices. Additionally, Vertiv Next Connect provides vendor-neutral monitoring, with real-time trending and alerting, all accessible through a streamlined, intuitive cloud portal. It is tailored for both direct customers and managed service providers (MSPs). As a cloud-native solution, it ensures instant access to the latest software updates and new features as they are released, helping you stay ahead of technological advancements. Vertiv Next Connect is accessible from any web-enabled device, offering full functionality across both mobile and desktop environments—keeping you connected, compliant, and in control

Vantaggi

Miglioramento della consapevolezza operativa: prendi decisioni informate e rispondi rapidamente con informazioni più approfondite sulle risorse critiche.
Gestione dei dispositivi senza interruzioni: gli utenti possono gestire senza sforzo i cicli di vita dei loro dispositivi tramite un portale cloud unificato, rendendo facile mantenere aggiornati il firmware e le impostazioni dei dispositivi.
Risoluzione proattiva delle minacce: aumenta i tempi di attività dei server identificando e affrontando le potenziali minacce prima che abbiano un impatto sui tuoi sistemi.
Efficienza e risparmio di tempo: semplifica la configurazione, la gestione e il monitoraggio, risparmiando tempo prezioso per il tuo team.
Pianificazione strategica: analizza le tendenze nelle varie location per ottimizzare le operazioni e pianificarle in modo efficace.
Processi standardizzati: garantisci la coerenza tramite l’implementazione di processi e sistemi uniformi tra data center e sale server.
Servizi basati sul cloud: supporta l’installazione e l’avviamento, utilizza i servizi di aggiornamento del firmware e il supporto tecnico per i dispositivi connessi di Vertiv per usufruire di un’esperienza utente senza problemi fin dal primo giorno.

Caratteristiche

Connessione al cloud: la perfetta integrazione con i servizi cloud garantisce l’accessibilità e la scalabilità dei dati.
Indipendenza dal marchio del prodotto monitorato: l’agente software locale per Windows e Linux assicura la massima compatibilità e favorisce la flessibilità e l’interoperabilità.
Integrazione SNMP: la facile connessione ai dispositivi SNMP assicura complete funzionalità di monitoraggio e gestione.
Visualizzazione personalizzabile: la gestione flessibile della dashboard consente di utilizzare widget personalizzabili che permettono di visualizzare i dati in base alle tue specifiche esigenze.
Implementazione globale: pronto all’uso in più sedi e in location globali, per semplificare le operazioni.
Raggruppamento definito dall’utente: organizza i dati in raccolte personalizzate, per ottimizzare l’efficienza e l’analisi.
Interfaccia di facile utilizzo: sfrutta l’elegante e intuitiva interfaccia per intuitive funzionalità di controllo e configurazione.
Gestione dell’infrastruttura fisica: provisioning in massa delle risorse, configurazione dei dispositivi e aggiornamenti del firmware.
Monitoraggio in tempo reale: avvisi e allarmi ti tengono informato e ti garantiscono risposte proattive.
Rilevamento automatico: esegui la scansione della rete e individua automaticamente i dispositivi da aggiungere alla gestione e al monitoraggio.
Supporto globale: accedi al supporto da qualsiasi parte del mondo, garantendo operazioni fluide in ambienti differenti.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per USA Cambia
Vertiv Monitoring Software
+1 800 543 2378 / +1 614 841 6599 Option 2
Ohio USA
Aree prodotti di interesse: Software

Domande più frequenti

Le aziende che richiedono una gestione e un monitoraggio degli asset precisi e affidabili con avvisi di minaccia in tempo reale, specialmente per infrastrutture IT critiche e applicazioni di supporto, insieme ai fornitori di servizi gestiti che servono queste aziende.
La nostra soluzione connessa al cloud assicura un facile accesso alle risorse tramite un’interfaccia web scalabile. Essa garantisce aggiornamenti senza interruzioni per risorse esistenti e nuove, permettendoti di concentrarti sul tuo lavoro senza problemi di gestione delle risorse.
La nostra soluzione comprende il supporto preconfigurato per un’ampia gamma di prodotti Vertiv elencati nelle specifiche. Inoltre, espandiamo continuamente le nostre librerie di dispositivi supportati utilizzando un sistema di templating scalabile, che consente l’aggiunta senza soluzione di continuità di nuovi modelli da Vertiv e altri produttori, secondo necessità.
Utilizza la soluzione di connettività cloud di Vertiv per ricevere notifiche istantanee riguardo al firmware obsoleto, consentendo modifiche e aggiornamenti rapidi. Questo riduce al minimo i tempi di inattività e previene danni al sistema.
Vertiv offre una libreria di firmware aggiornata accessibile a tutti gli utenti. L’interfaccia web di Environet Connect fornisce più modi per accedere facilmente alla provisioning e agli aggiornamenti di asset singoli o in blocco. Le azioni possono essere attivate da qualsiasi elenco di dispositivi nei menu Partner, Cliente, Sede o Gruppo o nel sottomenu Dispositivi sotto Apparecchiature.
Login dei partner

Lingua & Ubicazione