The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Modello

Vertiv™ Avocent® ACS8000 - Serial Console 48 port Server | Modem | Dual AC

The Vertiv™ Avocent® ACS8000 Advanced Console Server system integrates connectivity features for secure in-band and out-of-band network remote management of IT assets from anywhere in the world. It includes a 48 port console server, an analog modem, and dual AC power supply. The serial console system helps maximize IT asset productivity while providing scalability to reduce operational costs for a range of applications from insurance, education, financial, and military institutions.

Trova il contatto di vendita Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Login to Save for Later
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Istruzione
  • Amministrazione pubblica
  • Sanità
  • Produzione
  • Militare, Difesa, Aerospaziale e Missilistico
  • Nucleare
  • Petrolio e Gas
  • Generazione di elettricità
  • Trasmissione e distribuzione di elettricità/gas
  • Dettaglio e Ingrosso
  • Telecomunicazioni
  • Trasporti
Garanzia: Garanzia di fabbrica di 2 anni con copertura completa - Disponibile una garanzia estesa opzionale

Vantaggi

NOVITÀ - La connettività cellulare fornisce il supporto per il failover secondario
La porta del sensore ambientale assicura la visibilità sulle condizioni locali
Accesso e risoluzione dei guasti in postazioni remote grazie al failover automatico su rete cellulare, Ethernet o modem analogico
Robusto dial-up e dial-back sicuro tramite il modem integrato opzionale
Conformità con procedure di accesso e di sicurezza dei data center; livelli di accesso multipli personalizzabili
Non c’è bisogno di adattatori con le conversioni automatiche di piedinatura Cyclades™ e Cisco
Supporto integrato per moduli in fibra SFP da 1 Gb e 8 porte USB per supportare nuove apparecchiature IT e nuovi dispositivi esterni

Caratteristiche

Configurazione automatica e veloce con la tecnologia ZTP (Zero-Touch Provisioning)
Accesso seriale in-band e out-of-band per gestire da remoto dispositivi IT ubicati in qualsiasi parte del mondo
Failover automatico Ethernet o cellulare tramite seconda porta GbE per failover
Profili di sicurezza predefiniti: sicuri, moderati e aperti
Profili di sicurezza personalizzati

The Vertiv™ Avocent® ACS8000 advanced serial console server series delivers secure in-band and out-of-band visibility and control to downstream equipment in enterprise data centers, as well as cloud and colocation facilities. This serial console system serves as a secure management gateway and single point of entry keeping you connected to critical IT equipment even in the event of partial or total data center outages. With serial access, environmental monitoring, and comprehensive activity logs for all connected devices, the Vertiv Avocent ACS8000 series provides secure equipment access and control across your data center.

Vertiv™ Avocent® ACS8000 - Serial Console 48 port Server | Modem | Dual AC
Product Overview
Tipo
Serial
Porte di ingresso
48 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital
Graphic Mode
Modem interno
1
Supporto di service processor
No
Distanza di estensione
N/A
Supporto cellulare
Yes, via external router
Interfaces/Ports
Interfacce di rete
2 GB Fiber SFP, 2 GB 10/100/1000BT Ethernet
Porte USB
8 USB 2.0
Supporto hub USB
Yes
Power Description
Alimentazione elettrica
2
Potenza in ingresso (massima)
35W
Miscellaneous
Altri accessori supportati
1 full size SD card slot
Physical Characteristics
Peso (libbre / kg)
7.2 lbs
Peso (libbre / kg)
3.3 kgs
Altezza (in / mm)
1.75 in
Altezza (in / mm)
44.5 mm
Larghezza (in / mm)
17.25 in
Larghezza (in / mm)
438 mm
Profondità (in / mm)
9.5 in
Profondità (in / mm)
241 mm

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per USA Cambia
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Aree prodotti di interesse: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Console e gateway seriali, Digital Infrastructure Solutions

Domande più frequenti

La famiglia ACS 8000 comprende varianti che includono 8, 16, 32 e 48 porte seriali insieme a 8 porte USB 2.0 multiuso.
Le console seriali ACS sono equipaggiate per supportare i protocolli RS-232, RS-485, RS-422 tramite RJ-45 e USB 2.0 su connettori di tipo A.
L’accesso in-band e out-of-band (con failover di rete) è supportato tramite (2) interfacce Gigabit Ethernet, (2) porte SFP per fibra Gigabit, modem analogico v.92 opzionale e/o modem cellulare 4G/LTE esterno. NEW: Modem cellulare 4G/LTE interno opzionale. L’apparecchiatura mette a disposizione una GUI basata su browser Web e una porta della console locale per i comandi CLI e Linux Shell.
Sì; l’ACS 8000 rileva e supporta automaticamente i sistemi UPS Liebert GXT4 e GXT5, nonché le Rack PDU di Vertiv/Liebert, ServerTech, ServerTech Pro, APC, Raritan e Eaton.
Gli utenti vengono autenticati tramite TACACS+, RADIUS, LDAP/AD o autenticazione locale. L’apparecchiatura comprende anche un firewall integrato con liste di controllo accessi (ACL).
Login dei partner

Lingua & Ubicazione