The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Prodotto

Albér Cellcorder CRT-400 Cell Resistance Tester

Cell resistance tester designed to strictly comply with IEEE standards for testing batteries online. It displays and records cell float voltage, internal cell resistance and intercell connection resistance. The well-proven Albér DC resistance test method completely eliminates distorting ripple from the charger, and produces very high repeatability in testing.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Particolarmente adatto per:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Government
  • Nuclear Power
  • Power/Gas Transmission and Distribution
  • Power Generation
  • Telecom
Garanzia: One Year Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Vantaggi

List of benefits for the continuous battery monitoring of the Alber Cellcorder CRT-400
The three steps of battery monitoring automation, enabled by the Alber Cellcorder CRT-400 cell resistance tester
Flexibility
New graphical display makes menu navigation easy.
Measures cell voltage and internal battery resistance as well as intercell resistance.
Flash drive can be used to transfer data to your PC.
IrDa allows wireless communication with a variety of peripheral equipment including compatible DMA-35-CRT Hydrometer.
Battery Analysis PC software lets you identify bad cells, create reports and archive data. Higher Availability
Patented Internal Resistance testing eliminates inaccuracy.
Tests batteries from 0-16V.
Includes new battery test clamps with interchangeable jaws.
Lowest Total Cost of Ownership
Packaged system has lower initial cost.
Stored trending data provides early performance degradation in individual battery cells, allowing replacement of only bad cells, extending the life of the complete battery string.
Ideally Suited For
Single cell or multi cell modules 

Caratteristiche

Handheld battery cell resistance tester
Displays and records information
Allows transfer of readings to a PC for analysis and report generation
Patented Resistance Test Method
 USB capabilities 

The Albér Cellcorder CRT400 cell resistance tester is designed to strictly comply with IEEE standards for testing data center infrastructure batteries online. It displays and records cell float voltage, internal cell resistance and intercell connection resistance. The well-proven DC resistance test method completely eliminates distorting ripple from the charger, and produces very high repeatability in testing. The portable, handheld Cellcorder has easy keyboard entry, and comes with a hard shell carrying case, AC charger, data trending and analysis software and a user-friendly manual. An optional IR printer is available.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per USA Cambia
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Aree prodotti di interesse: Distribuzione dell'alimentazione, Monitoraggio
Vertiv (Customer Service for Albér Products)
+1 954 377 7101
7775 West Oakland Park Blvd Sunrise Florida 33351 USA
Aree prodotti di interesse: Monitoraggio
Vertiv (Technical Support for Albér Products)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Monitoraggio
Login dei partner

Lingua & Ubicazione