The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Vertiv™ Avocent® MergePoint 2 Unity KVM Switch

Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity 2 KVM Switch è una soluzione completa per il monitoraggio e la gestione IT da remoto. È disponibile in diverse configurazioni di porte, rendendolo adatto alla gestione dei dispositivi sia nei data center sia nelle filiali. Consente diagnosi rapide, riconfigurazioni e ripristini delle apparecchiature, riducendo al minimo i tempi di inattività. Protegge inoltre i sistemi da firmware e software non verificati. Grazie agli attuali moduli MPU, offre un’integrazione fluida e una gestione IT semplice. Questo switch conforme allo standard TAA include anche una garanzia limitata di due anni per una maggiore tranquillità nel lungo periodo.

Get Data Sheet Ottieni il manuale
Vantaggi principali
  • SICUREZZA AVANZATA:protegge i sistemi IT con Secure Boot, chiavi firmate da Vertiv e TLSv1.3 consentendo il funzionamento solo di firmware e software verificati.
  • RISOLUZIONE MIGLIORATA:fornisce agli utenti immagini precise e di alta qualità per eseguire attività dettagliate con supporto della risoluzione video fino a 1920 x 1080 con colori 24a bit.
  • INTEGRAZIONE SENZA SEMPLICI:utilizza i moduli di accesso MPU esistenti per garantire un’integrazione fluida e una gestione IT remota efficiente.
  • CONFIGURAZIONI SCALABILI:è disponibile nei modelli 8a porta, 16a porta e a 32porta per soddisfare i requisiti aziendali attuali e fornire una protezione degli investimenti a lungo termine.
  • GARANZIA LIMITATA DI DUE ANNI:Include una garanzia standard di due anni e fino a cinque anni di supporto potenziato per una sostituzione anticipata e una tranquillità a lungo termine.
  • Particolarmente adatto per:
    • Bancario, Finanziario e Assicurativo
    • Data center/Colocation/Hosting
    • Istruzione
    • Amministrazione pubblica
    • Personale informatico
    • Dettaglio e Ingrosso
    • Telecomunicazioni
    Garanzia: Ogni unità include una garanzia standard di due anni e fino a cinque anni di supporto potenziato per la sostituzione avanzata.

    Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity 2 è lo switch KVM-over-IP di quinta generazione, progettato per soddisfare le esigenze dinamiche degli ambienti IT moderni. Consente un accesso remoto sicuro all’intera infrastruttura server da qualsiasi luogo, riducendo la necessità di interventi in loco e migliorando l’efficienza operativa. La soluzione integra funzionalità di sicurezza avanzate, tra cui Secure Boot, chiavi firmate da Vertiv e TLS v1.3, per garantire che vengano eseguiti solo firmware e software autorizzati. Questo switch KVM supporta video ad alta definizione fino a 1920 x 1080 con colori 24a bit, consentendo un monitoraggio accurato e una risoluzione dei problemi efficace. Inoltre, consolida gli strumenti di gestione in un’unica interfaccia, migliorando la sicurezza, semplificando l’amministrazione dei server e aiutando i team IT ridotti a mantenere elevata la produttività.

    Panoramica delle specifiche del modello
    Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity 2 MPU2-108DAC-400, KVM-over-IP Switch, 8-Port 1 Remote Configuration, 1U
    KVM   1 x VGA, 4 x USB Type A   8 device ports, 1 digital   VGA, DVI-I, Display Port, HDMI   1920x1080 (maximum local video resolution)  
    Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity 2 MPU2-2016DAC-400, KVM-over-IP Switch, 16-Port 2 Remote Configuration, 1U
    KVM   1 x VGA, 4 x USB Type A   16 device ports, 2 digital   VGA, DVI-I, Display Port, HDMI   1920x1080 (maximum local video resolution)  
    Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity 2 MPU2-2032DAC-400, KVM-over-IP Switch, 32-Port 2 Remote Configuration, 1U
    KVM   1 x VGA, 4 x USB Type A   32 device ports, 2 digital   VGA, DVI-I, Display Port, HDMI   1920x1080 (maximum local video resolution)  
    Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity 2 MPU2-4032DAC-400, KVM-over-IP Switch, 32-Port 4 Remote Configuration, 1U
    KVM   1 x VGA, 4 x USB Type A   32 device ports, 4 digital   VGA, DVI-I, Display Port, HDMI   1920x1080 (maximum local video resolution)  

    Vantaggi

    • GESTIONE REMOTA DEL SISTEMA KVM:permette aggiornamenti del firmware senza accesso fisico, riducendo le visite in loco e semplificando la manutenzione.
    • FORMAZIONE OTTIMIZZATA DEL PERSONALE: offre una soluzione infrastrutturale unificata che riduce la complessità operativa e i tempi di formazione.
    • DESIGN COMPATTO: occupa solo una singola unità rack (1U) se abbinata al vassoio della console di accesso locale al rack Vertiv™ Avocent® LRA 185KMM, risparmiando spazio prezioso e semplificando l’integrazione del rack.
    • SOLUZIONE TOTAL DATA CENTER VERTIV:Si allinea bene con tutte le altre offerte top di Vertiv per portare una soluzione completa per data center dall’edge al core.

    Caratteristiche

  • ACCESSO REMOTO UEFI E BIOS:consente aggiornamenti critici del sistema e la risoluzione dei problemi hardware tramite la configurazione remota delle impostazioni UEFI e BIOS, eliminando la necessità di accesso fisico e riducendo i tempi di inattività.
  • VIRTUAL MEDIA:Semplifica le installazioni dei sistemi operativi, gli aggiornamenti delle patch e l’installazione di nuove applicazioni, riducendo il tempo e la gestione dei supporti fisici.
  • SUPPORTO PER IL LETTORE DI SMART CARD/CAC:offre un’integrazione locale senza interruzioni con lettori di smart card e CAC per una maggiore sicurezza e un’autenticazione affidabile nelle operazioni sensibili.
  • SUPPORTO HOTKEY LOCALE:consente una navigazione più rapida e l’esecuzione delle attività a livello locale, aumentando l’efficienza e migliorando l’esperienza dell’utente.
  • INTERFACCIA BROWSER LOCALE E REMOTA:offre un accesso intuitivo sia per ambienti locali che remoti, rendendo la configurazione e il funzionamento più efficienti e facili da usare.
  • Trova il tuo contatto di zona

    Contatti di supporto prodotti
    Visualizzazione dei contatti per USA Cambia
    Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
    +1 888 793 8763
    Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
    Aree prodotti di interesse: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Console e gateway seriali, Digital Infrastructure Solutions
    Login dei partner

    Lingua & Ubicazione