Vertiv™ SmartRun, sistema infrastrutturale prefabbricato modulare
Vertiv™ SmartRun è un sistema infrastrutturale IT sopraelevato prefabbricato progettato per garantire velocità e semplicità end-to-end. Integra la distribuzione dell’alimentazione ad alta densità, il raffreddamento a liquido, la rete e l’infrastruttura di contenimento in una piattaforma multifunzione. I gruppi ad alta velocità nelle sedi di produzione Vertiv in tutto il mondo riducono la complessità e accelerano i tempi di implementazione in loco fino al 85% più velocemente rispetto ai metodi tradizionali di costruzione di stick. È modulare, scalabile e configurabile in base ai vari punti di progettazione del cliente, semplificando l’implementazione del progetto su larga scala.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
- Costruzioni e ingegneria
- Data center/Colocation/Hosting
Vertiv™ SmartRun, sistema infrastrutturale prefabbricato modulare
Vertiv™ SmartRun è un sistema infrastrutturale IT sopraelevato prefabbricato progettato per garantire velocità e semplicità end-to-end. Integra la distribuzione dell’alimentazione ad alta densità, il raffreddamento a liquido, la rete e l’infrastruttura di contenimento in una piattaforma multifunzione. I gruppi ad alta velocità nelle sedi di produzione Vertiv in tutto il mondo riducono la complessità e accelerano i tempi di implementazione in loco fino al 85% più velocemente rispetto ai metodi tradizionali di costruzione di stick. È modulare, scalabile e configurabile in base ai vari punti di progettazione del cliente, semplificando l’implementazione del progetto su larga scala.
- Costruzioni e ingegneria
- Data center/Colocation/Hosting
Specifiche
Vertiv™ SmartRun offre soluzioni prefabbricate per l’infrastruttura overhead dei white space dei data center, realizzate da Vertiv per garantire rapidità e semplicità end-to-end, riducendo i tempi di implementazione fino al 85% rispetto alle costruzioni tradizionali. Grazie agli assemblaggi prefabbricati nei siti produttivi Vertiv a livello globale, i progetti possono essere implementati su larga scala con semplicità. Le attività in sito consistono in un’installazione con singolo sollevamento dell’infrastruttura overhead, accelerando i tempi di allestimento e riducendo i costi di manodopera in loco per busway, tubazioni, cablaggio di rete e installazione dei sistemi di contenimento negli spazi IT rispetto agli allestimenti tradizionali stick build. L’installazione e la manutenzione sono supportate globalmente da Vertiv Services per offrire una partnership completa end-to-end nelle soluzioni per i clienti.
Vantaggi
- SOTTOGRUPPI PORTATILI: Preassemblato e spedibile, consente installazioni rapide e a basso impatto e può passare attraverso normali porte doppie.
- ADATTABILE AL TUO SPAZIO: Costruito in segmenti (blocchi) da 8ft/2.4m di lunghezza, è regolabile in base all’altezza dei rack, alla spaziatura dei corridoi, alle esigenze di flusso d’aria, nonché ai requisiti di accessibilità e ai limiti della struttura.
- LAYOUT CONFIGURABILI: Supporta configurazioni a fila singola, doppia fila o pod e presenta un design modulare a blocchi che si adatta alle esigenze del white space.
- REPLICABILE SU LARGA SCALA: Può essere facilmente replicato in più siti con minime modifiche.
- PRESENZA GLOBALE, ESECUZIONE LOCALE: Grazie agli stabilimenti produttivi e ai centri di assistenza Vertiv nel mondo, i tuoi progetti possono essere implementati rapidamente, in modo coerente e semplice ovunque.
Caratteristiche
- PREFABBRICAZIONE NEGLI STABILIMENTI VERTIV: Velocizza la pianificazione del progetto grazie a tempi di consegna ottimizzati e all’assemblaggio delle soluzioni Vertiv™.
- CONTENIMENTO DEL CORRIDOIO CALDO: Massimizza l’efficienza e la capacità del data center consentendo la costruzione della struttura prima dell’installazione dei rack IT.
- DISTRIBUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE TRAMITE BUSWAY iMPB: Dispone di un sistema busway affidabile che offre diverse capacità e configurazioni di connessione per soddisfare i requisiti delle apparecchiature rack IT.
- INSTALLAZIONE SEMPLIFICATA CON UN SOLO SOLLEVAMENTO: Grazie all’assemblaggio prefabbricato, al design plug-and-play e a un processo di installazione semplificato con un solo sollevamento, Vertiv™ SmartRun consente installazioni di data center superiori a 1MW al giorno con un solo team.
- PARTNER DI CONSEGNA SU SCALA GLOBALE: Vertiv™ Services supporta installazione e manutenzione a livello globale, fornendo una partnership completa nelle soluzioni per i clienti.
Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.