The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial, 6-200kVA, 400V, UPS Monofase e Trifase

Il sistema UPS Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial ridefinisce la versatilità per le applicazioni C&I come manifatturiero, trasporti, logistica e oil & gas, grazie a un design compatto monofase o trifase (6–200 kVA). Progettato per offrire resilienza, offre prestazioni elevate in condizioni fisiche ed elettriche esigenti, proteggendo infrastrutture mission-critical. Questo UPS online a doppia conversione fornisce alimentazione continua e stabile e riduce al minimo i tempi di fermo grazie a caratteristiche quali grado di protezione IP42, tecnologia avanzata del raddrizzatore IGBT e compatibilità con batterie VRLA, Ni-Cd e agli ioni di litio.

Ottieni la brochure
Vantaggi principali
  • APPLICAZIONI C&I: UPS di livello industriale, basato su decenni di affidabilità globale e qualità nelle applicazioni critiche Commercial & Industrial.
  • PRESTAZIONI OTTIMALI: Con grado di protezione IP42, offre alte prestazioni anche in ambienti difficili.
  • FUNZIONAMENTO AFFIDABILE: Progettato per offrire continuità operativa senza interruzioni grazie alla tecnologia IGBT avanzata.
  • INGOMBRO COMPATTO: Il design salvaspazio lo rende ideale per ambienti ristretti o con spazi limitati.
  • ALTA DISPONIBILITÀ: Possibilità di scalare facilmente la capacità di potenza per soddisfare esigenze crescenti, mantenendo flessibilità grazie alla compatibilità con diverse soluzioni di accumulo energetico.
  • ALTA EFFICIENZA: Offre un'efficienza notevole, che riduce i consumi energetici e i costi operativi complessivi.
Particolarmente adatto per:
  • Chimico/Petrolchimico (esclusi petrolio/gas)
  • Costruzioni e ingegneria
  • Sanità
  • Produzione
  • Militare, Difesa, Aerospaziale e Missilistico
  • Minerario/Metallurgico
  • Petrolio e Gas
  • Generazione di elettricità
  • Trasmissione e distribuzione di elettricità/gas
  • Dettaglio e Ingrosso
  • Trasporti

Il sistema UPS Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial è progettato per offrire prestazioni di picco, offrendo un’alimentazione altamente affidabile e continua per carichi critici C&I in molteplici scenari applicativi. Risponde efficacemente alle esigenze di potenza di media dimensione per applicazioni industriali leggere, incluso l’Industrial IoT, supportando le applicazioni Industry 4.0. Offre un’efficienza in doppia conversione fino al 97% nella versione senza trasformatore e fino al 93% con trasformatore, raggiungendo fino al 99% in modalità ECO. È dotato di HMI touchscreen globale con diagnostica avanzata, analisi eventi e analisi delle forme d’onda, offrendo uno strumento robusto per la manutenzione delle infrastrutture critiche.

Vantaggi

  • RESISTENTE AGLI STRESS AMBIENTALI: È in grado di funzionare in modo affidabile anche in presenza di temperature elevate, umidità, polvere, vibrazioni e atmosfere corrosive.
  • ALIMENTAZIONE PULITA: L’UPS Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial riduce al minimo le armoniche per proteggere carichi industriali e commerciali critici e apparecchiature sensibili.
  • ISOLAMENTO GALVANICO: Il trasformatore di uscita integrato opzionale nelle unità da 60–200 kVA migliora l’isolamento elettrico. È standard nei modelli da 6–40 kVA.
  • DESIGN COMPATTO CON ACCESSO FRONTALE: Layout salvaspazio e di facile manutenzione (<0,5h MTTR) che consente installazione e interventi agevoli anche in spazi ristretti.
  • SCALABILITÀ E RIDONDANZA: Il parallelo intelligente consente espansione di capacità o ridondanza a livello di sistema.
  • ALTA EFFICIENZA, BASSO TCO: L’elevata efficienza riduce consumi energetici e necessità di manutenzione, abbassando i costi nel lungo periodo.
  • COMPATIBILITÀ BATTERIE: Compatibile con cabinet batterie esterni VRLA, Nickel-Cadmio o agli ioni di Litio di qualsiasi produttore, per autonomie estese.
  • BYPASS DI MANUTENZIONE INTELLIGENTE: Il design consente alimentazione continua durante le attività di manutenzione.

Caratteristiche

  • AMPIA GAMMA DI POTENZA: Disponibile da 6-200kVA a 400V.
  • CONFIGURAZIONI DI FASE FLESSIBILI: I modelli da 6–120 kVA supportano ingresso trifase/uscita monofase (31), mentre i modelli da 10–200 kVA supportano ingresso trifase/uscita trifase (33).
  • CLASSIFICAZIONE IP42: Progettato per resistere ad ambienti industriali difficili.
  • AMPIO RANGE DI TEMPERATURA OPERATIVA: Funzionamento affidabile da 0°C a 50°C grazie a un sistema di canalizzazione dell’aria indipendente.
  • TRASFORMATORI OPZIONALI: Trasformatori di ingresso e uscita disponibili come componenti accessori opzionali.
  • OPZIONI DI INGRESSO CAVI: Configurazione standard con ingresso dal basso, con cabinet opzionale per ingresso cavi dall’alto.
  • DESIGN PARALLELO SCALABILE CON RIDONDANZA: Supporta funzionamento in parallelo fino a 1 unità con trasformatore e fino a 4 unità senza trasformatore.
  • INGRESSO DI POTENZA PULITO: THDi <5% e fattore di potenza 0,99 per prestazioni efficienti.
  • INGOMBRO COMPATTO: Design salvaspazio con opzioni di installazione versatili.
  • INTERFACCIA UTENTE AVANZATA: Ampio touchscreen HMI da 9 pollici a colori, intuitivo, con monitoraggio in tempo reale delle forme d’onda e notifiche di manutenzione predittiva.
  • ELEVATA EFFICIENZA: >97% in doppia conversione (senza trasformatore), fino al 93% con trasformatore e fino al 99% in modalità ECO.
  • COMPATIBILITÀ BATTERIE: Compatibile con cabinet batterie esterni VRLA, Nickel-Cadmio o agli ioni di Litio per autonomie estese.
  • CERTIFICATO PER AMBIENTI ESIGENTI: Conforme agli standard EMC ferroviari e CPSS; certificato EN50121 ed EN50171.

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per USA Cambia
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione