The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Modello

VP4U60A2

The Vertiv PowerIT Monitored VP4U60A2 is an upgradeable, 60/63A, 240/415V WYE, 0U, vertical rPDU with input monitoring, 36 Combination C13/C19 outlets, and a 3P+N+E (IP44) plug with 43.4kW power capacity. It has a hot-swappable Interchangeable Monitoring Device (IMD-5M) for serial communication and environmental monitoring and dual gigabit ethernet ports to simplify multiple-PDU management.

Trova il contatto di vendita Ottieni la brochure
Vantaggi principali
ENHANCED PERFORMANCE AND MANAGEMENT: The Vertiv PowerIT monitored rPDU offers a reliable, space-saving, and cost-effective power distribution that meets a broad range of requirements for all IT applications. OUTLET FLEXIBILITY: The Combination C13/C19 receptacle can be used to connect both C14 and C20 plugs interchangeably. SECURED OUTLETS: The Combination C13/C19 receptacle has high-retention, color-coded outlets that are P-Lock cable compatible. REMOTE CONNECTIVITY: Access the rPDU remotely via the network interface or serial connection to monitor power consumption HOT-SWAPPABLE: Easily update your rPDU's monitoring capabilities to adapt to latest technologies and changing business needs
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Broadcast ed Entertainment
  • Costruzioni e ingegneria
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Istruzione
  • Amministrazione pubblica
  • Produzione
  • Militare, Difesa, Aerospaziale e Missilistico
  • Generazione di elettricità
  • Trasmissione e distribuzione di elettricità/gas
  • Servizi professionali
  • Dettaglio e Ingrosso
  • Telecomunicazioni
Garanzia: Vertiv PowerIT rPDU sono coperti da una garanzia standard di 3 anni, che può essere estesa automaticamente e gratuitamente a 5 anni, se il prodotto viene registrato entro 120 giorni dall’acquisto.

Vantaggi

Enhanced Intelligence: With advanced monitoring and management, users have a comprehensive view of critical IT equipment power usage either at the rack or via remote access. Users can also power cycle unresponsive IT equipment remotely with select switched RTS models. You can set thresholds to receive alarms when power conditions fall outside the desired range for added protection. Outlet Control: Address unresponsive equipment or increase runtime of critical equipment upon power failure with outlet-level control. 100% Tested: Individually tested, functional, and reliable Vertiv PowerIT rPDU units meet local compliance requirements: UL, RoHS, China RoHS, and TAA Five-Year Warranty: All Vertiv PowerIT rPDU units come with a default three-year warranty which can be extended to five years if the units are registered within 120 days of purchase

Caratteristiche

Upgradable Technology: The Vertiv PowerIT rPDUs equipped with the upgradeable Interchangeable Monitoring Device (IMD) allow you to upgrade your monitoring technology as the needs of your business evolves. The IMDs are hot-swappable so scheduled downtime is not required for an upgrade. Outlet Flexibility: Select models in the Vertiv PowerIT rPDU product line are equipped with the Combination Outlets C13/C19. These hybrid outlets function as both a C13 and C19 receptacle. The outlets accommodate both C14 and C20 plug types interchangeably, providing you the flexibility to support common critical IT equipment using just a single rack PDU. Simplified Management: Daisy-chain up to 50 devices on a single IP address with Vertiv Intelligence Director. Reduce deployment time with self-configuration of downstream devices. Easy-to-Use Front Panel: The rPDU has an easy-to-use front panel that provides visual identification of the active power source for easy monitoring. It also allows users to do a manual transfer of the power source. The transfer can be done either by touch of a button or remotely, so users have options on how to manage power loads during maintenance or emergency power loss.

Il PDU monitorato offre in tempo reale criteri di valutazione del consumo energetico e invia e-mail di allarme SNMP per tensione, potenza reale, potenza apparente, fattore di potenza, amperaggio e chilowattora al rack e tramite un’interfaccia web sicura. Il PDU fornisce importanti informazioni, consentendo all’utente di bilanciare i carichi, valutare i trend di utilizzo dell’energia e garantire i massimi tempi di funzionamento.

VP4U60A2
Product Overview
Potenza
63A
Intervallo tensione d'ingresso
3P + N + E (IP44)
Intervallo tensione di uscita
240/415V WYE
Opzioni di uscita
'(36) Combination Outlet C13/C19
Ubicazione
Vertical
Physical Characteristics
Peso (libbre / kg)
19
Larghezza (in / mm)
2
Profondità (in / mm)
2.6
Tools & Selectors
Select, compare, or configure PDUs
Use the rPDU Finder
Find the PDU you require based on a variety of configurations
Configure your own rPDU
Engineered solutions delivered in record time
Brochure e schede tecniche

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per USA Cambia
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Aree prodotti di interesse: Distribuzione dell'alimentazione, Monitoraggio
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Distribuzione dell'alimentazione, Enclosure esterne
Login dei partner

Lingua & Ubicazione