VP4U60A1
The Vertiv PowerIT Monitored VP4U60A1 is an upgradeable, 60/63A, 240V, 0U, vertical rPDU with input monitoring, 24 Combination C13/C19 outlets, and a 1P+N+E (IP44) plug providing 14.4kW power capacity. It has a hot-swappable Interchangeable Monitoring Device (IMD-5M) for serial communication and environmental monitoring and dual gigabit ethernet ports to simplify multiple-PDU management.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
- Bancario, Finanziario e Assicurativo
- Broadcast ed Entertainment
- Costruzioni e ingegneria
- Data center/Colocation/Hosting
- Istruzione
- Amministrazione pubblica
- Produzione
- Militare, Difesa, Aerospaziale e Missilistico
- Generazione di elettricità
- Trasmissione e distribuzione di elettricità/gas
- Servizi professionali
- Dettaglio e Ingrosso
- Telecomunicazioni
VP4U60A1
The Vertiv PowerIT Monitored VP4U60A1 is an upgradeable, 60/63A, 240V, 0U, vertical rPDU with input monitoring, 24 Combination C13/C19 outlets, and a 1P+N+E (IP44) plug providing 14.4kW power capacity. It has a hot-swappable Interchangeable Monitoring Device (IMD-5M) for serial communication and environmental monitoring and dual gigabit ethernet ports to simplify multiple-PDU management.
- Bancario, Finanziario e Assicurativo
- Broadcast ed Entertainment
- Costruzioni e ingegneria
- Data center/Colocation/Hosting
- Istruzione
- Amministrazione pubblica
- Produzione
- Militare, Difesa, Aerospaziale e Missilistico
- Generazione di elettricità
- Trasmissione e distribuzione di elettricità/gas
- Servizi professionali
- Dettaglio e Ingrosso
- Telecomunicazioni
Vantaggi
Caratteristiche
Specifiche
Il PDU monitorato offre in tempo reale criteri di valutazione del consumo energetico e invia e-mail di allarme SNMP per tensione, potenza reale, potenza apparente, fattore di potenza, amperaggio e chilowattora al rack e tramite un’interfaccia web sicura. Il PDU fornisce importanti informazioni, consentendo all’utente di bilanciare i carichi, valutare i trend di utilizzo dell’energia e garantire i massimi tempi di funzionamento.
- Product Overview
- Potenza
- 63A
- Intervallo tensione d'ingresso
- 2P + E (IP44)
- Intervallo tensione di uscita
- 240V
- Opzioni di uscita
- (24) Combination Outlet C13/C19
- Ubicazione
- Vertical
- Physical Characteristics
- Peso (libbre / kg)
- 19
- Larghezza (in / mm)
- 2
- Profondità (in / mm)
- 2.6
Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.