Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Vertiv™ Next Connect

Vertiv™ Next Connect est une plateforme cloud qui vous permet de gérer et de surveiller votre infrastructure physique partout et à tout moment. Cette solution offre une gestion centralisée des dispositifs SNMP, indépendante du fournisseur. Grâce à Environet Connect, vous pouvez surveiller, obtenir des tendances, alerter vos données efficacement et les organiser dans un emplacement centralisé. Vous pouvez personnaliser vos tableaux de bord et rapports pour obtenir une visibilité sur les données exactes dont vous avez besoin. Environet Connect assure une plus grande efficacité, réduit les risques et offre une tranquillité d’esprit. Vertiv offre également des services d’experts pour aider au démarrage, aux mises à jour continues des logiciels et plus encore.

Obtenir la brochure
Avantages clés
Solution cloud : les clients peuvent toujours accéder à la dernière version du logiciel. Ils peuvent également accéder aux nouvelles fonctionnalités et aux dispositifs pris en charge dès leur sortie.
Gestion indépendante des dispositifs SNMP – intégration de dispositifs tiers disponible sur demande.
Optimisez la disponibilité et améliorez l’efficacité : des tableaux de bord et des rapports personnalisables offrent une gestion, une surveillance, des alertes et des tendances centralisées de vos dispositifs, vous apportant ainsi les informations dont vous avez besoin lorsque vous en avez besoin.
Configuration rapide et facile : gérez la configuration et les modifications de votre propre système ou utilisez les services de démarrage et d’assistance de Vertiv. Les utilisateurs peuvent gérer sans effort le cycle de vie de leurs dispositifs grâce à un portail cloud unifié, ce qui facilite le maintient à jour des paramètres du firmware et du dispositif.
Suite complète de services – De l’assistance à distance et la bibliothèque de formation à la prise en charge de l’installation, du démarrage et de la mise à niveau du firmware.
Adapté aux applications suivantes:
  • Banque, finance et assurance
  • Datacenter / Colocation / Hébergement
  • Enseignement
  • Administration
  • Santé
  • Fabrication
  • Commerce de détail et de gros
  • Télécommunication
  • Transport

Vertiv™ Next Connect is a secure, cloud-native platform specifically designed to manage and monitor mission-critical IT infrastructure. It offers comprehensive fleet management capabilities, including bulk provisioning, seamless updates to device settings, and effortless firmware upgrades—available exclusively for Vertiv network cards and select Vertiv devices. Additionally, Vertiv Next Connect provides vendor-neutral monitoring, with real-time trending and alerting, all accessible through a streamlined, intuitive cloud portal. It is tailored for both direct customers and managed service providers (MSPs). As a cloud-native solution, it ensures instant access to the latest software updates and new features as they are released, helping you stay ahead of technological advancements. Vertiv Next Connect is accessible from any web-enabled device, offering full functionality across both mobile and desktop environments—keeping you connected, compliant, and in control

Avantages

Améliorer la sensibilisation opérationnelle : Prenez des décisions éclairées et réagissez rapidement grâce à des informations approfondies sur les actifs critiques.
Gestion transparente des dispositifs : Les utilisateurs peuvent gérer sans effort le cycle de vie de leurs dispositifs à travers un portail cloud unifié, facilitant la mise à jour des paramètres du firmware et les réglages du dispositif.
Résolution proactive des menaces : Augmentez la disponibilité des serveurs en identifiant et en traitant les menaces potentielles avant qu’elles n’affectent vos systèmes.
Efficacité et gain de temps : Simplifiez la configuration, la gestion et la surveillance pour économiser un temps précieux à votre équipe.
Planification stratégique : Analysez les tendances sur différents sites pour optimiser les opérations et planifier efficacement.
Processus standardisés : Garantissez des processus et des systèmes uniformes entre les data centers et les salles serveurs
Services cloud : Assistance à l’installation et au démarrage, services de mise à niveau du firmware et assistance technique des dispositifs connectés Vertiv pour une expérience utilisateur transparente dès le premier jour.

Caractéristiques

Connectivité cloud : S’intègre parfaitement aux services cloud, permettant l’accessibilité et l’évolutivité des données.
Indépendant : L’agent logiciel local Windows et Linux permet une compatibilité maximale, favorisant la flexibilité et l’interopérabilité.
Intégration SNMP : Se connecte facilement aux dispositifs SNMP pour une surveillance et une gestion complètes.
Visualisation personnalisable :un tableau de bord flexible permet d’utiliser des widgets personnalisables pour visualiser les données selon vos besoins spécifiques.
Déploiement mondial : Prêt à l’emploi dans plusieurs sites et emplacements dans le monde permettant de fluidifier les opérations.
Groupement défini par l’utilisateur : Organiser les données en collections personnalisées, afin d’optimiser l’efficacité et l’analyse.
Interface facile à utiliser :Profitez d’une interface élégante et conviviale pour un contrôle et une configuration intuitifs.
Gestion des infrastructures physiques : Provisionnement en masse des actifs, configuration des dispositifs et mises à jour du firmware.
Surveillance en temps réel : Des alertes et des alarmes puissantes vous tiennent informé, garantissant des réponses proactives.
Détection automatique : analysez le réseau et localisez et identifiez automatiquement les dispositifs à ajouter pour la gestion et la surveillance.
Assistance mondiale : Accédez à l’assistance dans le monde entier pour des opérations fluides dans divers environnements.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour USA Modifier
Vertiv Monitoring Software
+1 800 543 2378 / +1 614 841 6599 Option 2
Ohio USA
Domaines d’intérêt Produits: Logiciels

Foire aux questions (FAQ)

Les entreprises ayant besoin d’une gestion et d’une surveillance précises et fiables des actifs avec des alertes de menace en temps réel, en particulier pour les infrastructures IT critiques et les applications de support, ainsi que les prestataires de services d’infogérance qui fournissent ces entreprises.
Notre solution connectée au cloud offre un accès facile aux actifs à l’aide d’une interface Web évolutive. Elle garantit des mises à jour transparentes des actifs existants et nouveaux, vous permettant de vous concentrer sur votre travail sans vous préoccuper de la gestion des actifs.
Notre solution inclut une prise en charge préconfigurée d’une large gamme de produits Vertiv répertoriés dans les descriptifs techniques. De plus, nous développons constamment nos bibliothèques de dispositifs pris en charge à l’aide d’un système de modélisation évolutif, permettant d’ajouter de nouveaux modèles de Vertiv et d’autres fabricants, selon les besoins et en toute transparence.
Utilisez la solution de connectivité cloud de Vertiv pour recevoir des notifications instantanées à propos des firmwares obsolètes, permettant des modifications et des mises à jour rapides. Cela réduit les temps d’arrêt et évite d’endommager le système.
Vertiv offre une bibliothèque de firmwares actualisée accessible à tous les utilisateurs. L’interface web d’Environet Connect propose plusieurs façons d’accéder facilement au provisionnement et aux mises à jour en masse ou pour un actif unique. Les actions peuvent être déclenchées à partir de n’importe quelle liste de dispositifs dans les menus Partenaire, Client, Site ou Groupe ou dans le sous-menu Dispositifs sous Équipement.
Partner Login

Langue & Localisation