Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Modèle Produit

ACS 8008SDC Serial Console

Trouver un contact commercial Obtenir la brochure Obtenir le manuel
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Adapté aux applications suivantes:
  • Banque, finance et assurance
  • Datacenter / Colocation / Hébergement
  • Enseignement
  • Administration
  • Santé
  • Fabrication
  • Défense, aéronautique et missiles
  • Énergie nucléaire
  • Pétrole et gaz
  • Production d’énergie
  • Transmission et distribution de l’électricité et du gaz
  • Commerce de détail et de gros
  • Télécommunication
  • Transport
Garantie: Garantie usine avec couverture complète de 2 ans - Garantie étendue facultative disponible

Avantages

NOUVEAU ! - La connectivité cellulaire fournit une prise en charge du basculement secondaire.
Le port de capteur environnemental offre une visibilité des conditions sur site.
Accès aux sites distants et dépannage par basculement automatique du réseau sur cellulaire, Ethernet ou modem analogique
Numérotation robuste et rappel automatique sécurisé grâce au modem intégré facultatif
Conformité aux politiques d’accès et de sécurité des datacenters – niveaux d’accès multiples et personnalisables
Aucun adaptateur nécessaire grâce à la détection automatique du brochage des équipements Cyclades™ et Cisco
Prise en charge intégrée des modules fibre SFP de 1 Go et 8 ports USB pour prendre en charge les nouveaux équipements IT et les appareils externes

Caractéristiques

Configuration rapide et automatisée grâce au Zero Touch Provisioning (ZTP)
Accès série in-band et out-of-band pour une gestion à distance des équipements IT n’importe où dans le monde.
Basculement automatique sur Ethernet ou cellulaire grâce au deuxième port GbE
Profils de sécurité prédéfinis : sécurisé, modéré, ouvert
Profils de sécurité personnalisés

ACS 8008SDC Serial Console
Product Overview
Type
Serial
Ports entrée
8 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital
Graphic Mode
Modem interne
None
Support des processeurs de service
No
Distance des extensions
N/A
Support cellulaire
Yes, via external router
Interfaces/Ports
Interface(s) réseau
2 GB Fiber SFP, 2 GB 10/100/1000BT Ethernet
Ports USB
8 USB 2.0
Support ports USB
Yes
Power Description
Alimentation(s) électrique(s)
Single DC
Puissance d’entrée (maximum)
35W
Miscellaneous
Autres accessoires supportés
1 full size SD card slot
Physical Characteristics
Poids (kg)
7.5 lbs
Poids (kg)
3.4 kgs
Hauteur (mm)
1.75 in
Hauteur (mm)
44.5 mm
Largeur (mm)
17.25 in
Largeur (mm)
438 mm
Profondeur (mm)
9.5 in
Profondeur (mm)
241 mm

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour USA Modifier
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Domaines d’intérêt Produits: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Console série et passerelles, Digital Infrastructure Solutions

Foire aux questions (FAQ)

La gamme ACS 8000 se décline en différentes variantes, incluant : 8, 16, 32 et 48 ports série ainsi que 8 ports USB 2.0 polyvalents.
Les consoles série ACS sont équipées pour la prise en charge des protocoles RS-232, RS-485, RS-422 via RJ-45 et USB 2.0 sur les connecteurs de type A.
L’accès in-band et out-of-band (avec basculement de réseau) est pris en charge via (2) interfaces Gigabit Ethernet, (2) ports SFP fibre Gigabit, un modem analogique v.92 facultatif et/ou un modem cellulaire 4G/LTE externe. Le dispositif fournit une interface utilisateur basée sur navigateur web et un port console local pour les commandes CLI et Linux Shell.
Oui, l’ACS 8000 détecte et prend automatiquement en charge les ASIonduleurs Liebert GXT4, ainsi que les PDU en rack Vertiv/Liebert, ServerTech, ServerTech Pro, APC, Raritan et Eaton.
Les utilisateurs sont authentifiés à l’aide de TACACS+, RADIUS, LDAP/AD ou par authentification locale. Le dispositif comprend également un pare-feu intégré avec des listes de contrôle d’accès (ACL).
Partner Login

Langue & Localisation