Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Produit

Albér Cellcorder CRT-400 Cell Resistance Tester

The Cellcorder™ CRT-400 Cell Resistance Tester is specially designed to strictly comply with IEEE standards for testing batteries. The Cellcorder is capable of performing voltage, internal cell resistance, intercell connection resistance and float voltage measurements on 1V cells to 16V modules. This rugged, portable unit comes complete with all the accessories, in one carrying case, to get started.

Obtenir la brochure Obtenir le manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Chimie / Pétrochimie (hors pétrole & gaz)
  • Énergie nucléaire
  • Pétrole et gaz
  • Production d’énergie
  • Télécommunication
  • Transmission et distribution de l’électricité et du gaz
Garantie: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Avantages

List of benefits for the continuous battery monitoring of the Alber Cellcorder CRT-400
The three steps of battery monitoring automation, enabled by the Alber Cellcorder CRT-400 cell resistance tester
Flexibility Easy navigation with graphical display. Measures cell voltage and internal battery resistance as well as intercell resistance. Flash drive can be used to transfer data to your PC. Wireless communication with the compatible DMA Hydrometer. Battery Analysis PC software lets you identify bad cells, create reports and archive data. Higher Availability Patented Internal Resistance testing eliminates inaccuracy. Tests batteries from 0-16V. Options include test clamps with interchangeable jaws. Lowest Total Cost of Ownership Packaged system has lower initial cost. Trending data provides early warning to degrading cells, allowing replacement of only failing cells, extending the life of the complete battery string. Ideally Suited For Measurements of individual cells or multiple cell modules Data for compliance verification Maintenance, verification and trouble-shooting battery performance

Caractéristiques

Portable battery cell resistance tester Stores and display test data Wireless or USB data transfer to a PC for analysis and reports Patented DC resistance test method Audible signal to signal the measure is complete

The well-proven Alber DC resistance test method completely eliminates distorting factors subjected to batteries, resulting in very high repeatability in testing. The Cellcorder comes with easy keyboard entry, hard shell carrying case, AC charger, data trending and analysis software and a user-friendly manual. An optional IR printer is available.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour USA Modifier
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Domaines d’intérêt Produits: Distribution électrique, Surveillance
Vertiv (Customer Service for Albér Products)
7775 West Oakland Park Blvd Sunrise Florida 33351 USA
Domaines d’intérêt Produits: Surveillance
Vertiv (Technical Support for Albér Products)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Surveillance

Foire aux questions (FAQ)

The CRT400 uses a USB hard drive for storage, this removes the complexity of different connector type and hardware requirements for each peripheral.
Use the CRT400, Press F3/Load Data from the main menu screen then select F1/Select Site Setup to load and or create template.
This can be viewed on power up or down and may last for seconds on the LCD to both the firmware and bootloader code.
Lighted spike probes are optional. They come in lengths of 5”, 10” and 24” with a straight or angled tip.
Partner Login

Langue & Localisation