Vertiv Avocent HMX8000T - IP KVM Transmitter | 4K video 10 GbE | 4 USB2.0
Produit enregistré dans votre tableau de bord
Vous venez d’enregistrer ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour enregistrer ce contenu
- Médias et divertissement
- Datacenter / Colocation / Hébergement
- Santé
- Transport
Vertiv Avocent HMX8000T - IP KVM Transmitter | 4K video 10 GbE | 4 USB2.0
- Médias et divertissement
- Datacenter / Colocation / Hébergement
- Santé
- Transport
Avantages
Caractéristiques
Caractéristiques
Vertiv Avocent HMX8000 KVM basé sur IP fournit un accès à plusieurs ordinateurs via une infrastructure réseau IP standard, permettant aux utilisateurs de partager des ressources informatiques. Il fournit une qualité vidéo 4K via une connexion à fibre optique unique ou d’un double écran 4K avec une connexion fibre optique supplémentaire. Le système est idéal pour les applications nécessitant une haute résolution et une latence zéro, telles que la diffusion, le montage en production ou tout environnement collaboratif. Ce prolongateur KVM basé sur IP permet de stocker à distance le matériel informatique loin des postes de travail utilisateur dans des environnements sécurisés et à température contrôlée. Conçu pour améliorer la productivité et réduire les coûts informatiques, le système fournit de puissants outils administratifs et un contrôle de la gestion des connexions pour les ressources réseau sans compromettre la qualité de l’image.
- Product Overview
- Type
- HPKVM
- Ports entrée
- 2X USB Type B
- Ports sortie
- Speaker & Mic
- Connexion vidéo
- 2X Display Port
- Résolution vidéo
- 4K @ 60 Hz (4096*2160)
- Graphic Mode
- Distance des extensions
- See Manual
- Power Description
- Alimentation(s) électrique(s)
- External 12VDC, 5A
- Interfaces/Ports
- Interface(s) réseau
- 10 GB SFP (No 10/100/1000 Support)
- Ports USB
- 2X USB Type B
- Support ports USB
- USB 2.0 with Class Control
- Operational Conditions
- Température de fonctionnement
- 0 to 50 C / 32 to 122 F
- Humidité
- 10-90% non-condensing
- Température de stockage
- 0 to 60 C / 32 to 140 F
- Physical Characteristics
- Poids (kg)
- 4 lbs
- Poids (kg)
- 1.8 kgs
- Hauteur (mm)
- 8.3 in
- Hauteur (mm)
- 210 mm
- Largeur (mm)
- 8.5 in
- Largeur (mm)
- 215 mm
- Profondeur (mm)
- 1.6 in
- Profondeur (mm)
- 40 mm
- Miscellaneous
- Autres accessoires supportés
- HMX-MM-10G-SFP, HMX-SM-10G-SFP, RMK-104
- Approbations de l’agence
- CE, FCC, UL
- Vertiv™ Avocent® HMX High Performance KVM Extender System Installer User Guide
- Vertiv™ Avocent® HMX High Performance KVM Extender System Guide Specifications
- Vertiv™ Avocent® HMX 8000 High Performance KVM Extender System Rack Mount Quick Installation Guide 5902180501A
- Vertiv™ Avocent® HMX 8000 6500 and Advanced Manager Rack Mount Installation Guide
* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.