Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Vertiv™ SmartRun, Système d’infrastructure modulaire préfabriqué

Le Vertiv™ SmartRun est un système d’infrastructure informatique aérienne préfabriquée, conçu pour offrir rapidité et simplicité de bout en bout. Il intègre une infrastructure de distribution électrique, de refroidissement liquide, de mise en réseau et de confinement à haute densité dans une plateforme livrable tout-en-un. Les assemblages à haute cadence réalisés sur les sites de fabrication Vertiv dans le monde entier réduisent la complexité et accélèrent le délai de déploiement sur site jusqu’à 85 % par rapport aux méthodes traditionnelles de construction sur site. Il est modulaire, évolutif et configurable selon les exigences de conception spécifiques des clients, facilitant ainsi le déploiement de projets à grande échelle.

Obtenir la brochure
Avantages clés
  • UN SEUL SYSTÈME INTÉGRÉ, UN SEUL ACHAT : Le système Vertiv™ SmartRun est livré sur votre site sous forme de solution unifiée, entièrement conçue et pré‑intégrée, éliminant ainsi la nécessité de se procurer les gaines à barres, la tuyauterie et les confinement d’allées séparément.
  • LOGISTIQUE ET APPROVISIONNEMENT RATIONALISÉS : L’approvisionnement à source unique et les expéditions limitées simplifient la réception des projets et la gestion des fournisseurs.
  • DÉPLOIEMENT ACCÉLÉRÉ : Bénéficiez d’un déploiement sur site jusqu’à 85x plus rapide par rapport à une infrastructure traditionnelle construite in situ.
  • COÛTS D’EXPLOITATION INFÉRIEURS : Cela permet de réduire jusqu’à 40 % le coût total de déploiements d’infrastructure par allée.
  • MOINS DE MAIN-D’ŒUVRE SUR SITE : Les assemblages préfabriqués réduisent le nombre d’heures de travail et minimisent les dépendances aux métiers spécialisés.
  • Adapté aux applications suivantes:
    • Construction et ingénierie
    • Datacenter / Colocation / Hébergement

    Le Vertiv™ SmartRun propose des solutions d’aménagement d’infrastructure aérienne préfabriquées par Vertiv pour la salle informatique de data center, permettant une rapidité et une simplicité de bout en bout, réduisant ainsi les temps de déploiement jusqu’à 85 % (par rapport aux constructions sur site). Grâce à des assemblages préfabriqués dans les sites de fabrication Vertiv dans le monde, les projets se déploient à l’échelle avec simplicité. Les travaux sur site reposent sur une installation en un seul levage de l’infrastructure aérienne, permettant d’accélérer les délais d’aménagement techniques tout en réduisant les coûts de main‑d’œuvre sur site, pour l’installation des gaines à barres, la tuyauterie, le câblage réseau et l’installation de confinement dans la salle informatique, contrairement aux aménagement traditionnels sur site. Les service d’installation et de maintenance sont soutenus par Vertiv Services à l’échelle mondiale afin d’offrir un partenariat de bout en bout pour les solutions des clients.

    Avantages

  • SOUS-ENSEMBLES MOBILES : Préassemblé et facilement transportable, il permet une installation rapide et à faible impact, et peut franchir des portes doubles standard.
  • S’ADAPTE À VOTRE ESPACE : Des segments de longueur (modules) intégrés de 8pieds/24m permettent de s’adapter aux hauteurs de rack, à l’espacement des allées et aux besoins en débit d’air, ainsi qu’aux limitations d’accessibilité et d’installation.
  • AMÉNAGEMENTS CONFIGURABLES : Il prend en charge les configurations à rangée unique, double rangée ou de type Pod et dispose d’une conception modulaire par bloc qui évolue selon les exigences de la salle blanche.
  • RÉPLICABLE À L’ÉCHELLE : Elle peut être facilement reproduite sur plusieurs sites, avec un minimum de reprises.
  • UNE PORTÉE MONDIALE, UNE EXÉCUTION LOCALE : Grâce aux sites de fabrication et de services Vertiv dans le monde entier, vos projets peuvent être déployés rapidement, de manière cohérente et en toute simplicité, où que vous soyez.
  • Caractéristiques

  • PRÉFABRICATION DANS LES SITES DE FABRICATION VERTIV : Accélérez le calendrier du projet grâce à des délais de livraison optimisés et à l’assemblage des solutions Vertiv™.
  • CONFINEMENT EN ALLÉE CHAUDE : Cela optimise l’efficacité et la capacité du data center en permettant la construction de la structure avant l’installation des racks d’équipements.
  • DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE PAR GAINE À BARRES iMPB : Il dispose d’un système de gaines à barres fiable qui offre une variété de configurations de puissance et de raccordement afin de répondre aux exigences des équipements de rack IT.
  • INSTALLATION SIMPLIFIÉE EN UN SEUL LEVAGE : Grâce à un assemblage préfabriqué, une conception plug-and-play et un processus d’installation simplifié en un seul levage, Vertiv™ SmartRun permet des installations de data center supérieures à 1MW par jour avec une seule équipe.
  • PARTENAIRE DE DÉPLOIEMENT À L’ÉCHELLE MONDIALE : Vertiv™ Services prennent en charge l’installation et la maintenance à l’échelle mondiale, offrant un partenariat de bout en bout pour les solutions des clients.
  • * Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

    Trouver votre Contact Région

    Contacts Assistance Produits
    Afficher des contacts pour USA Modifier
    Vertiv™ Services
    610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
    Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement

    Foire aux questions (FAQ)

    The Vertiv™ SmartRun system is designed for construction and engineering projects requiring rapid data center infrastructure deployment. It is well-suited for colocation and hosting facilities, critical facility sites, and large-scale data center builds searching for a any easy liquid cooling enablement path. The system works effectively for projects deploying IT equipment greater than 1MW per day.
    Vertiv™ SmartRun's prefabricated approach assembles power distribution, liquid cooling piping, network cabling, and hot aisle containment at Vertiv manufacturing facilities before site delivery. This differs from stick-build methods where components are installed individually on-site. The prefabrication typically reduces deployment time up to 85% faster and cuts total infrastructure deployment cost by up to 40%.
    Vertiv™ SmartRun is configured from 8-foot (2.4m) length segments called cells. The system is adjustable to various rack heights, ceiling heights and pod lengths.The system scales with data center white space demands through addition of modular blocks. Additionally SmartRun can hold up to 4 indpendent Vertiv PowerBar Track Busbars per row or be replaced with Power cable management trays if a Power Cable installation is the preferred design method on-site.
    The Vertiv™ SmartRun installation process consolidates multiple traditional installation steps into a single overhead infrastructure lift. Rather than separately installing busway, piping, network cabling, and containment systems, crews install pre-integrated assemblies. The plug-and-play design with factory-completed connections reduces field wiring and termination work.
    Vertiv™ SmartRun typically cuts total cost of aisle-based infrastructure deployment by up to 40% through several factors. Single-source procurement eliminates costs associated with managing multiple vendors for busway, piping, and containment. Reduced on-site labor hours lower installation costs. The expedited deployment timeline up to 85% faster can reduce facility lease costs during construction. Prefabricated assemblies reduce skilled trade dependencies and coordination overhead.
    Partner Login

    Langue & Localisation