7100 Série NetSure
Sauvegardez ce produit dans votre tableau de bord
Vous venez de sauvegarder ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour sauvegarder ce contenu afin de le consulter ultérieurement
- Télécommunications
- Centre de données/colocation/hébergement
- Administration publique
7100 Série NetSure
- Télécommunications
- Centre de données/colocation/hébergement
- Administration publique
Avantages
- Coût total de propriété optimisé
- Sûr et simple à installer et à utiliser
- Visibilité en temps réel améliorée de ce qui alimente votre réseau
- Comprend une connexion Ethernet DHCP et un accès local via un port supplémentaire avec une adresse IP par défaut
- Conforme aux normes strictes des agences en matière de sécurité et de fiabilité
- Réduction des coûts énergétiques grâce aux redresseurs eSure à haute efficacité
- Faible investissement initial avec une configuration évolutive qui permet une croissance progressive du système
- Fiabilité élevée avec redondance de configuration N+1
Caractéristiques
- Le contrôleur avancé offre la gestion de la batterie, la surveillance du service CA, la surveillance du site et la gestion de la configuration
- L’accès à distance prend en charge HTTPS avec plusieurs navigateurs, la gestion des éléments réseau via Modbus ou SNMP (v2 ou v3)
- Option de port Ethernet double
- Conception modulaire avec redresseurs remplaçables à chaud et unités de distribution
- Efficacité élevée du système supérieure à 96 %
- Configurations à baies multiples
- Configurations d’entrée c.a. multiples
- 3 Certifié NEBS Level et homologué UL pour le sujet UL 1801
Spécifications
- Product Overview
- Puissance
- 600 kW (6 baies)
- Intensité admissible
- 12,000 A (6 baies)
- Tension de sortie, nominale
- -48 V c.c., +24 V c.c., -58 V c.c.
- Tension d’entrée, nominale
- 208 V c.a. à 277/480 V c.a.
- Type de système
- Armoire ou bâti de relais
- Input
- Tension d’entrée, nominale
- 208 V c.a. à 277/480 V c.a.
- Tension d’entrée, opérationnelle
- 176 V c.a. à 305/528 V c.a.
- Connexions d’entrée
- Borniers ou cordons de ligne
- Encombrement du dispositif (H x L x P)
- Armoire D : 120, 2po (7RU) à 330,25" (19RU) x 23po x 20. 1po, tablettes R : 1. 7po (1RU) ou 50,2" (3RU) x 23po x 20.1
- Accès
- Avant pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien, arrière pour l’expansion multibaies, tablette de redresseur ou plateau de batterie
- Output
- Tension de sortie, nominale
- -48 V c.c., +24 V c.c., -58 V c.c.
- Tension de sortie, opérationnelle
- Redresseur : -42 V c.c. à -58 V c.c.; convertisseur : +24 V c.c. à +28 V c.c. ou -56 V c.c. à -58 V c.c.
- Puissance de sortie
- Jusqu’à 2000 ampères par baie à -48 V c.c. plus redondance, jusqu’à six baies; jusqu’à 520 ampères à +24 V c.c. ou -58 V c.c. plus redondance
- Rendement maximal
- Redresseur : 96.5 %; Convertisseur : 95 % (+24 V c.c. ou -58 V c.c.)
- Disjoncteurs/Fusibles de charges
- Jusqu'à (104) Bullet CBs, 1 jusqu'à 300 A, jusqu'à (24) GJ/218 CBs, 100 jusqu'à 800 A, jusqu'à (16) fusibles TPH, 70 jusqu'à 600 A, jusqu'à (16) fusibles TBL-B, 70 jusqu'à 250 A
- Physical Characteristics
- Disjoncteurs / Fusibles de batterie
- Jusqu’à (24) disjoncteurs à puces, 1 jusqu’à 300 A, jusqu’à (4) disjoncteurs de type GJ/218CB, 100 jusqu’à 800 A, jusqu’à (4) fusibles TPH, 70 jusqu’à 600 A/jusqu’à 200un disjoncteur monté sur chaque natte
- Options
- Déconnexion de charge basse tension, déconnexion de batterie basse tension, shunt de batterie, plateaux de batterie - pré-cablé, panneau de sortie en vrac, jusqu'à (68) capteurs de température
- Poids (lb/kg)
- 90.9 to 295.5 kg
- Hauteur (po/mm)
- 2134 mm
- Largeur (po/mm)
- 584.2 to 711.2 mm
- Profondeur (po/mm)
- 510.5 to 711.2 mm
- Environmetal & Standard Compliance
- Contrôle et surveillance
- Double Ethernet, pages Web intégrées, SNMP, Modbus, gestion de la batterie, sorties de relais programmables et entrées binaires, gestion de l’énergie
- Température d’exploitation
- -40 °C à +40 °C (-40 °F à +104 °F)
- Conformité de la sécurité
- 1801 Homologué UL (« c UL »), niveau NEBS 3
- Conformité de compatibilité électromagnétique
- FCC Classe B
- IM60029556 Netsure -48 VDC to -58 VDC Output Converter Upgrade Kit Installation Manual
- Vertiv™ NetSure™ 7100 Series -48 VDC Power System - User Manual - English
- Rectifier User Manual UM1R483500E3
- um02440103-sm-io2-user-manual
- NetSure™ - Control Unit (NCU) Controller - User Manual - English
- IM60027905 Netsure -48 VDC to -58 VDC Output Converter Upgrade Kit Installation Manual.pdf
- IM559251 (Rev E).pdf
- UM1C48582000P3 eSure Power Extend Converter User Manual
- IM559252 NetSure Controller Ethernet Kit
- IM60028248 Netsure -48 VDC to -58 VDC Output Converter Upgrade Kit Installation Manual
- IM60028039 Netsure -48 VDC to -58 VDC Output Converter Upgrade Kit Installation Manual
- IM60028017 Netsure -48 VDC to -58 VDC Output Converter Upgrade Kit Installation Manual
* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.