The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Famille du produit

7000 Série NetSure pour Core/Edge

La 7000 série NetSure de systèmes d’alimentation c.c. est idéale pour les applications allant des stations de base radio aux petits bureaux en passant par les grands bureaux et centres de données nécessitant une efficacité énergétique élevée, une fiabilité et une disponibilité du système dans une petite empreinte.

Obtenir une brochure Obtenir un manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Télécommunications
  • Centre de données/colocation/hébergement
  • Administration publique

Aperçu des caractéristiques techniques du modèle
7200 Série NetSure
600 kW   12,000 A   -48 V c.c.   208/240 ou 277/480 V c.a.   Armoire   84"   30"- 240"   30"   975-1225 lbs  
7100 Série NetSure
600 kW (6 baies)   12,000 A (6 baies)   -48 V c.c., +24 V c.c., -58 V c.c.   208 V c.a. à 277/480 V c.a.   Armoire ou bâti de relais   84"   23" to 28"   20.1" to 28"   200 to 650 lbs.  

Avantages

  • Coût total de propriété optimisé
  • Sûr et simple à installer et à utiliser
  • Visibilité en temps réel améliorée de ce qui alimente votre réseau
  • Comprend une connexion Ethernet DHCP et un accès local via un port supplémentaire avec une adresse IP par défaut
  • Conforme aux normes strictes des agences en matière de sécurité et de fiabilité
  • Réduction des coûts énergétiques grâce aux redresseurs eSure à haute efficacité
  • Faible investissement initial avec une configuration évolutive qui permet une croissance progressive du système
  • Fiabilité élevée avec redondance de configuration N+1

Caractéristiques

  • Le contrôleur avancé offre la gestion de la batterie, la surveillance du service CA, la surveillance du site et la gestion de la configuration
  • L’accès à distance prend en charge HTTPS avec plusieurs navigateurs, la gestion des éléments réseau via Modbus ou SNMP (v2 ou v3)
  • Option de port Ethernet double
  • Conception modulaire avec redresseurs remplaçables à chaud et unités de distribution
  • Efficacité élevée du système supérieure à 96 %
  • Configurations à baies multiples
  • Configurations d’entrée c.a. multiples
  • 3 Certifié NEBS Level et homologué UL pour le sujet UL 1801

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour USA Modifier
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Distribution électrique, Armoires extérieures
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Armoires extérieures

Langue et localisation