The page you're viewing is for Traditional Chinese (Taiwan) region.

與 Vertiv 製造商的代表合作,即可根據您的特有需求配置複雜的設計。如果您是尋求大型專案技術指導的組織,Vertiv 可以提供您所需的支援。

了解更多

許多客戶都會與 Vertiv 經銷商合作夥伴合作,為 IT 應用程式購買 Vertiv 產品。合作夥伴擁有豐富的訓練和經驗,獨具優勢,能夠使用 Vertiv 產品指定、銷售和支援整個 IT 和基礎設施解決方案。

尋找經銷商

已經知道自己的需求嗎? 想要享受線上購買和宅配的便利性嗎? 某些類別的 Vertiv 產品可以透過線上經銷商購買。


尋找在線經銷商

需要協助選擇產品嗎? 與合格的 Vertiv 專家交談,讓他們協助您找到適合自己的解決方案。



聯絡 Vertiv 專家

The page you're viewing is for Traditional Chinese (Taiwan) region.

透過高效產品和解決方案減少環境衝擊

Vertiv 致力於不斷創新,提供降低能耗、減少浪費和最大化效率的產品與解決方案。

Vertiv 的目標是解決資料流量的空前增長並支援此類增長所需的關鍵數位基礎設施需求,同時竭力降低與此類基礎設施相關的環境衝擊。我們體認到將產品設計、開發、使用和處置視為業界關鍵考量的重要性。

我們秉持五大關鍵原則來滿足客戶對發展關鍵數位基礎設施的需求,同時協助他們降低對環境衝擊的方法如下:

  • 高效率:為市場設計能源、水和碳高效解決方案。
  • 高可靠度:打造具有彈性且具高度維修潛力的設備,追求耐用與持久。
  • 低衝擊:努力瞭解並限制可能對環境造成不良衝擊的製造程序,同時量化並增加產品與產品包裝中回收材料的使用。
  • 低接觸:啟用遠端故障排除、最佳化服務與更多連線系統,以改善並減少維修作業對環境的衝擊。
  • 循環經濟:重複使用、翻新或回收報廢設備和材料。
800x600-166238-powerhero-july_167196_0.jpg

關鍵電力解決方案

Vertiv 提供廣泛的關鍵電力產品和系統,以自身卓越的效率聞名。我們的 Vertiv™ Liebert® EXL S1 UPS 採用動態線上模式,操作效率高達 99%,在能源效率方面超越標準的線上不斷電系統 (UPS)。Vertiv™ Liebert® Trinergy™ Cube 會自動選擇最符合輸入功率條件的高效操作模式,在不影響關鍵負載正常運行時間的情況下提供超過 98% 的系統效率。Vertiv 對能源效率的承諾延伸到自家產品組合中,提供 ENERGY STAR 認證的 UPS 系統,共有八種產品線,涵蓋超過 70 種型號。

為無碳未來做足準備:託管為減少對碳基能源的依賴所採取的步驟
800x600-vertiv-liebert-icom-s-1294339699-382214_382292_0.jpg

熱管理

我們繼續推廣使用低全球暖化潛勢 (GWP) 的製冷劑。例如,我們節能的 Aircooled Freecooling Chiller with Scroll CompressorVertiv™ Liebert® AFC Inverter Screw Chiller 裝置採用低 GWP 製冷劑,旨在減少碳排放、限制碳足跡,並以高能源效率運作。

用水量對資料中心成本和永續發展的影響
800x600-gettyimages-926144814-381976_381981_0.jpg

替代能源

Vertiv 解決方案可以讓營運人員利用太陽能和風力等替代來源的能源。以下是幾個範例:

  • Vertiv™ DynaFlex 電池能源儲存系統是提供「始終開機」的混合式能源解決方案、整合可再生能源、啟用新的電網服務,以及提高公用事業傳輸和配電可靠性的關鍵要素。
  • UPS 系統配備了動態電網支援,例如 Vertiv™ Liebert® EXL S1 UPS 系統,使電網營運商能夠透過太陽能和能源儲存的組合,來減少或消除昂貴的需求激增。
  • 其中包含我們的 Vertiv™ eSure™太陽能轉換器,將太陽能板串聯到電信網路中使用的 -48V DC 電力負載。
評估資料中心電力的燃料電池潛力
800x600_ice_datacenter_0026_ds_se_211220_347721_0.jpg

最小化鋼材使用的解決方案

2023 年,Vertiv 推出了創新的 Vertiv™ TimberMod™,這是其 Vertiv™ Power Module 的變體服務,以及 Vertiv™ SmartMod™ 系列,以大量木材為主要結構元件,而非鋼材,用於預製模組化資料中心解決方案。這種突破性產品反映了我們承諾:透過使用與鋼鐵替代品相比可最大限度地減少資源消耗和碳排放量的材料,來支持客戶的永續發展目標。

800x600_ice_datacenter_0026_ds_se_211220_347721_0.jpg

循環經濟

隨著 UPS 裝置生命週期即將邁入尾聲,並以更新、更有效率的版本取代,使用者必須考量如何處置舊有設備。為了解決這項挑戰,我們在美國推出了 Vertiv 換購計畫,為客戶提供一款解決方案,以折扣費用升級自家舊有單相 UPS 系統,同時負責任地處置及回收遭淘汰的裝置。Vertiv 遵循回收產業營運標準 (RIOS),確保將退回的設備安全地運至通過 R2:2013 認證的回收廠商,客戶無須支付額外的費用。

選擇您的國家/區域和語言