The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

在线互动式 UPS 系统

经济高效、性能优质的网络电源保护

在线互动式不间断电源 (UPS) 系统能提供电源调节和备用电池功能。这种技术在很少发生停电、但常常出现电源波动的应用中尤其有效。在线互动式 UPS 系统可处理在切换到备用电池之前的范围较大的输入电压波动。

当转移至备用电池时,在线互动式 UPS 技术在调节电源时会产生 4-6 毫秒的电源中断,这能够防止网络中遇到的最常见电源问题。UPS 还会监控电压电平,并平衡欠电压和过电压。这种技术在提供合理保护和选择适度运营成本之间提供了良好的平衡。

在在线互动式 UPS 中,逆变器具备部分输出功能,并始终处于开启状态。逆变器可在交流输入正常时反向工作,为电池充电,而在输入故障时切换至电池电源。内部组件可提供滤波和电压调节功能,可将市电升高和降低至所连接设备所需的级别。在某些情况下,在线互动式 UPS 系统依靠电池来调节电源,因此与通过双变换过程调节电源的在线 UPS 系统相比,前者耗尽电池的频率更高。

当交流输入电源发生故障时,装置的转换开关打开,电源电流从电池流向 UPS 输出端。与备用式 UPS 相比,在逆变器始终处于开启状态且连接到输出端时,在线互动式 UPS 提供额外的滤波功能,并减少瞬态状态变化。在线互动式 UPS 系统通常用于 5000VA 以下的机架安装式应用。

推荐产品

Liebert PSI5 的电池容量范围为 800VA 至 5000 VA,外形小巧,可采用机架式或塔式安装,自动电压调节 (AVR) 在线互动式 UPS 系统专为网络机柜和小型数据中心等 IT 应用而设计。Liebert PSI5 UPS 支持先进的纯正弦波电池输出,可保护关键 IT 设备和商务电子设备。Liebert PSI5 UPS 可为服务器、关键节点、网络工作站、大型网络外围设备、网络路由器、网桥和其他电子设备提供可靠的电源保护。

选择您的本国语言