Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Модель

MMD24E, 5.7kW

Получить брошюру Получить руководство
Гарантия: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Преимущества

Requires no floor space
Simplified maintenance and troubleshooting via the iCOM CMS app
Reduces installation costs
Longer compressor wear from start-stop cycles
Improves energy efficiency with free-cooling option

Особенности

Ceiling-mounted cooling and humidity control
Installs as self-contained or split system
Offers direct supply/return or ducted applications
Simple thermostat-type wiring to split system controls and condensing units
Services from the unit front for easy component access
Hot gas bypass
 Compatible with the iCOM CMS mobile app system for monitoring and management of small IT spaces

MMD24E, 5.7kW
Technical Specifications
Суммарная номинальная холодопроизводительность, кБТЕ/ч [кВт]
19.5 [5.70]
Net Sensible Capacity kBtuh [kW]
19.5 [5.70]
Номинальный расход воздуха [куб. фут/мин]
885
Total Capacity
21.8 [6.40]
Heat Rejection Medium
Air
Controls and Monitoring
iCOM CMS Monitoring & Management System
Physical Characteristics
Масса (фунт/кг)
225
Масса (фунт/кг)
102
Высота (дюймы/мм)
24
Высота (дюймы/мм)
610
Ширина (дюймы/мм)
57 3/16
Ширина (дюймы/мм)
1468
Глубина (дюймы/мм)
30
Глубина (дюймы/мм)
762

* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).

Найти контактные данные местного представительства

Контактные данные службы поддержки продукции
Найденные контактные данные по критерию California, 91733, USA Изменения
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Целевые области продажи продукта: Источники бесперебойного питания (ИБП), Системы распределения электропитания, Системы управления климатом, Интегрированные решения, Стойки и изолированные системы
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Целевые области продажи продукта: Системы управления климатом
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион