Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Семейство продукта

Liebert HPD — драйкулер

Системы драйкулеров HPD — это наружные устройства, которые рассеивают тепло, выделяющееся при работе блоков с водяным охлаждением (смесь на основе воды или гликоля в концентрации до 40 %) и прямым испарением (в исполнении для помещений).

Оптимальное решение для:
  • ЦОД/колокация/хостинг
  • Телекоммуникационный сектор

Liebert HPD рассеивает тепло, выделяющееся при работе блоков с водяным охлаждением. Разработанные специально для высокоэффективных систем кондиционирования (HPAC), наружные устройства Liebert HPD могут работать со смесью на основе воды или гликоля в концентрации до 40 %. При подключении к устанавливаемым в помещении устройствам Liebert с фрикулингам эти системы могут использовать для охлаждения помещений воздух низкой температуры, поступающий из окружающей среды, что сводит к минимуму использование компрессоров. Общий расход электроэнергии может снизиться на 30 % в год.

Преимущества

Снабжены теплообменниками с овальными медными трубками.
Уровень теплообмена в устройствах с такой конструкцией выше, чем в драйкулерах традиционной конфигурации. 

Особенности

Регулирование скорости вентилятора с одной или двумя уставками для фрикулинга, что позволяет переключаться с летнего режима (работа компрессора) на зимний (фрикулинг).
Теплообменник с эпоксидным покрытием.
Наборы фланцев для гидравлических соединений (для трехфазных моделей, однофазные модели поставляются с резьбовыми гидравлическими соединениями).
Горизонтальная или вертикальная установка, не требующая сложных действий на месте.

Найти контактные данные местного представительства

Контактные данные службы поддержки продукции
Найденные контактные данные по критерию California, 91733, USA Изменения
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Целевые области продажи продукта: Источники бесперебойного питания (ИБП), Системы распределения электропитания, Системы управления климатом, Интегрированные решения, Стойки и изолированные системы
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Целевые области продажи продукта: Системы управления климатом
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион