Cybex SC845D Secure Desktop KVM
The Cybex™ SC845D secure desktop KVM is designed to meet the stringent specifications of the U.S. government and certified to the NIAP / Common Criteria protection profile for peripheral sharing switches version 3.0.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
- Banking Financial and Insurance
- Government
- Healthcare
Cybex SC845D Secure Desktop KVM
The Cybex™ SC845D secure desktop KVM is designed to meet the stringent specifications of the U.S. government and certified to the NIAP / Common Criteria protection profile for peripheral sharing switches version 3.0.
- Banking Financial and Insurance
- Government
- Healthcare
Преимущества
Особенности
Характеристики
- Product Overview
- Разрешающая способность видео
- Resolutions up to 3840x2160
- Power Description
- Power Supply(s)
- Internal
- Input Power (Maximum)
- 35W (120V)
- Operational Conditions
- Operating Temperature
- 32° to 104° F (0° to 40° C)
- Humidity
- 0-80% RH, non-condensing
- Storage Temperature
- -4° to 140° F (-20° to 60° C)
- Physical Characteristics
- Масса (фунт/кг)
- 3.2 lbs
- Масса (фунт/кг)
- 1.5 kg
- Высота (дюймы/мм)
- 1.7 in
- Высота (дюймы/мм)
- 43.2 mm
- Ширина (дюймы/мм)
- 13.7 in
- Ширина (дюймы/мм)
- 348 mm
- Глубина (дюймы/мм)
- 5 in
- Глубина (дюймы/мм)
- 127 mm
- Miscellaneous
- Agency Approvals
- CE, RCM, FCC class B, VCCI, TUV US, TUV Canada
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).