Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Модель

Vertiv Avocent HMX8000R - IP KVM Receiver | 4K video 10 GbE | 4 USB2.0

Найти контактные данные коммерческих служб Получить брошюру Получить руководство
Login to Save for Later
Основные преимущества
КАЧЕСТВО 4K. Идеальное качество изображения (разрешение — 4K, частота — 60 Гц) с нулевой задержкой по одному оптоволоконному соединению.
ПОДДЕРЖКА ETHERNET со скоростью 10 Гбит/с. Система поддерживает оптоволоконные соединения.
УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП. Обеспечьте качество и безопасность критически важных устройств при удаленном доступе к ним.
БЫСТРАЯ КОММУТАЦИЯ. Быстрый доступ к критически важным устройствам при коммутации менее чем за секунду.
ОБРАТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ. Используйте систему с коммутаторами Vertiv Avocent HMX 5000/6000 без специальной модификации. 
Оптимальное решение для:
  • Телевидение и развлекательные услуги
  • ЦОД/колокация/хостинг
  • Здравоохранение
  • Транспортировка

Преимущества

Видео 4K при частоте 60 Гц
Безопасность благодаря шифрованию на основе сертификатов TLS
Работа в локальной сети (LAN) с неограниченным расстоянием. Отсутствие необходимости в выделенной кабельной системе между пользователем и компьютером
Дисплей на каждой пользовательской станции. Удаленное экранное меню позволяет передавать и контролировать видео на другой станции или видеопанели
Резервные копии системы хранятся внутри системы, во внешнем ресурсе или в электронной почте
Обновления можно выполнять ежечасно, ежедневно или еженедельно 

Особенности

Коммутация между целевыми компьютерами быстрее чем за секунду
Многоточечная конфигурация матрицы
Многоадресное сопоставление пикселей 1:1 с мгновенной передачей видео
Технология на основе протокола IP устраняет предыдущие ограничения расстояния
Совместимость с USB 2.0 позволяет использовать большинство планшетов, колес и джойстиков (сведения о неподдерживаемых USB-накопителях см. в разделе USB6000)
Полностью резервированная система с автоматическим переключением на другой ресурс
Возможность удаленного доступа  

Vertiv Avocent HMX8000R - IP KVM Receiver | 4K video 10 GbE | 4 USB2.0
Product Overview
Тип
HPKVM
Входные порты
5X USB Type A
Выходные порты
Speaker & Mic
Видеоподключение
2X Display Port
Разрешающая способность видео
4K @ 60 Hz (4096*2160)
Graphic Mode
Extension Distance
See Manual
Power Description
Power Supply(s)
External 12VDC, 5A
Interfaces/Ports
Network Interface(s)
10 GB SFP (No 10/100/1000 Support)
USB ports
5X USB Type A
USB Hub Support
USB 2.0 with Class Control
Operational Conditions
Operating Temperature
0 to 50 C / 32 to 122 F
Humidity
10-90% non-condensing
Storage Temperature
0 to 60 C / 32 to 140 F
Physical Characteristics
Масса (фунт/кг)
4 lbs
Масса (фунт/кг)
1.8 kgs
Высота (дюймы/мм)
8.3 in
Высота (дюймы/мм)
210 mm
Ширина (дюймы/мм)
8.5 in
Ширина (дюймы/мм)
215 mm
Глубина (дюймы/мм)
1.6 in
Глубина (дюймы/мм)
40 mm
Miscellaneous
Other supported accessories
HMX-MM-10G-SFP, HMX-SM-10G-SFP, RMK-104
Agency Approvals
CE, FCC, UL

* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).

Найти контактные данные местного представительства

Контактные данные службы поддержки продукции
Найденные контактные данные по критерию California, 91733, USA Изменения
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Целевые области продажи продукта: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион