Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Семейство продукта

Компактная стойка Vertiv Knürr SMA без передней дверцы

Компактная стойка Vertiv Knürr Smaract — это инновационная и практичная конструкция 19" с чрезвычайно низкими требованиями к занимаемому пространству, обладающая широкими возможностями и высоким уровнем эффективности. Одновременно с этим она упрощает процессы интеграции и модульного расширения, для чего используется целый ряд впечатляющих, детально проработанных решений.

Получить брошюру
Оптимальное решение для:
  • Банковские, финансовые и страховые услуги
  • Телевидение и развлекательные услуги
  • Строительство и проектирование
  • ЦОД/колокация/хостинг
  • Противопожарные системы/системы сигнализации/системы безопасности
  • Государственные учреждения
  • Розничная и оптовая торговля
  • Телекоммуникационный сектор
Гарантия: 2 year limited warranty against defects in material and workmanship

В Vertiv Knürr SMA реализована инновационная практичная общая концепция минимального занимаемого пространства. Максимально широкие возможности и особо высокая производительность! Вместе с тем система сохраняет возможность интеграции и расширения в любое время, а также предлагает множество впечатляющих детально проработанных решений.

Преимущества

Доступ
 Доступ с любой стороны позволяет экономить время, например при интеграции компонентов или проведении технического обслуживания
Интеллектуальная конструкция
 Инновационная рамная конструкция обеспечивает низкий вес и высокий уровень устойчивости благодаря новым треугольным профилям
 Модульная концепция: простота расширения с возможностью наращивания
Обеспечивает достаточно места для укладки кабелей с боковой стороны; кабельный ввод на задней дверце 
 Менеджмент кабельных систем
 Высокий уровень эксплуатационной готовности, простой процесс укладки кабелей, не требующий дополнительных разъяснений
Прогрессивные решения
Широкие возможности благодаря интеграции технологии 19" 
Три варианта высоты на выбор: от 9 U до 21 U
Оптимизированная циркуляция воздушного потока 
Теплоотдача через собственную конвекцию или с помощью блока вентиляторов на задней панели (вспомогательный компонент) 

Особенности

Модульная конструкция с возможностью наращивания
Удобный доступ с любой стороны для монтажа и технического обслуживания — навесные дверцы и боковые панели можно быстро снять
Направляющие с Т-образным пазом в профиле 19" обеспечивают простое и быстрое размещение всех компонентов
Дверцы с углом открытия 180 ° и боковые панели
Материал
 — Экструдированный алюминий
— Угловые элементы: литой алюминий
— Крышки: листовая сталь, текстура с порошковым покрытием
Монтажные размеры
 — Высота: от 9 U до 21 U (1 U = 44,45 мм)
— Ширина: 482,6 мм (19 дюймов)
— Глубина: 600–800 мм
Доступное пространство
 — Кроссировочный зазор спереди 75 мм
— 82% базовой поверхности можно использовать как пространство для монтажа и прокладки кабелей
 Варианты установки
 — Стационарный, на ножках для выравнивания
— Мобильный, на роликах с фиксатором (в качестве опции)
 Допустимая нагрузка
— Статическая нагрузка 2000 Н 
Степень защиты
 — IP 20
Испытания согласно исполнению 
 — Соответствие требованиям к безопасности согласно EN 50298 и EN 60950
— Защитный провод/заземление согласно DIN VDE 0701-1
— Испытание на виброустойчивость согласно MIL-STD 810 E
— Испытание на ударные нагрузки и вибрации согласно DIN EN 300019-2-2
— Проверка класса защиты IP согласно DIN EN 60529
— Пластиковые компоненты согласно UL94 V-0
Покрытие/цвет
Основная стойка: полированная
Видимая поверхность корпуса: порошковое покрытие, цвет: RAL 7035 (светло-серый)

Найти контактные данные местного представительства

Контактные данные службы поддержки продукции
Найденные контактные данные по критерию California, 91733, USA Изменения
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Целевые области продажи продукта: Источники бесперебойного питания (ИБП), Системы распределения электропитания, Системы управления климатом, Интегрированные решения, Стойки и изолированные системы
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион