Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Семейство продукта

Стойка Vertiv Knürr MIR IP54

Knürr® DCM IP554 — это особая модель, защищающая оборудование клиентов от грязи, пыли и воды. В данном варианте стоечная система Knürr готова к применению в промышленных средах и на заводах. Она предлагается в полностью закрытом корпусе и обеспечивает степень защиты до IP 54.

Получить брошюру
Оптимальное решение для:
  • Производство химических/нефтехимических продуктов (кроме нефти и газа)
  • Строительство и проектирование
  • Противопожарные системы/системы сигнализации/системы безопасности

Преимущества

Передовая технология
Перспективная модель с широкими возможностями, со встроенными слотами 19" и метрической системой мер
Менеджмент кабельных систем
Менеджмент кабельных систем с гарантированной экономией пространства. Возможность адаптации к условиям
в месте установки: можно выбирать компоненты менеджмента кабельных систем из широкого ассортимента комплектующих
Алюминиевая конструкция 
Проверенная временем технология
на основе алюминиевых профилей
обеспечивает высокий уровень гибкости и устойчивости
при малом весе, что существенно упрощает перемещение устройства и его монтаж
Стойку можно разобрать, чтобы облегчить ее транспортировку в сложных условиях

Особенности

Фиксация компонентов 19" спереди и сзади
— Для компонентов, соответствующих IEC 297-3
— Угол открытия дверец 180 °
— Для установки компонентов 19" спереди и сзади 
Кроссировочный зазор
— Спереди 73 мм
Допустимая нагрузка
— Статическая нагрузка 5000 Н
Степень защиты
— IP 54
Испытания
— Заземление согласно VDE 0100 T 540
— Испытание на виброустойчивость согласно MIL-STD 810 E
— Проверка класса защиты IP согласно DIN 40 050/IEC 529
Материал/покрытие
— Основная стойка: экструдированный алюминий, полированная
— Угловые элементы: литой алюминий, полированные
— Крышки: листовая сталь с пассивацией цинком, текстура с порошковым покрытием
 Дверцы: листовая сталь, текстура с порошковым покрытием, передняя дверь со стеклянной панелью, единая панель из безопасного стекла, 4 мм
 Многофункциональные связи жесткости
и профили 19"
, листовая сталь с пассивацией цинком
 Цвет
— Видимая поверхность крышек:
RAL 7035 (светло-серый)

* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).

Найти контактные данные местного представительства

Контактные данные службы поддержки продукции
Найденные контактные данные по критерию California, 91733, USA Изменения
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Целевые области продажи продукта: Источники бесперебойного питания (ИБП), Системы распределения электропитания, Системы управления климатом, Интегрированные решения, Стойки и изолированные системы
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион