Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Модель

SmartMod MAX

VERTIV™ SmartMod™ MAX расширяет возможности SmartMod™, платформы упрощенных инфраструктурных решений. Для ИТ-развертываний до 180 кВт и 26 серверных стоек (шириной 600 мм) VERTIV™ SmartMod™ MAX предлагает простой способ установки емкости в несколько раз быстрее обычной ИТ-сборки.

Получить брошюру
Оптимальное решение для:
  • Банковские, финансовые и страховые услуги
  • Телевидение и развлекательные услуги
  • ЦОД/колокация/хостинг
  • Нефть и газ
  • Розничная и оптовая торговля
  • Телекоммуникационный сектор

Преимущества

Быстрота установки, сокращение трудозатрат и уменьшение риска для объекта обусловлены тем, что проектирование, сборка и предварительное тестирование проводятся в заводских условиях
Снижение капитальных расходов, по сравнению с традиционными стационарными конструкциями, благодаря отсутствию необходимости в избыточных мощностях
Увеличение эффективности, неизменно высокое качество, снижение задержек и превышения расходов благодаря стандартизации производственного процесса
Снижение эксплуатационных расходов и максимальная рентабельность оборудования обеспечены его высоким качеством, взаимозаменяемостью модулей и высочайшим уровнем его работоспособности и эффективности  

Особенности

Все компоненты системы подключаются в контролируемых заводских условиях. Кабели наружной установки присоединяются на объекте
Производство и транспортировка могут протекать одновременно с подготовкой объекта и строительными работами, на месяцы уменьшая время развертывания
Благодаря масштабируемости оборудования вы сможете производить точечные и поэтапные обновления и добавлять вычислительные мощности по мере необходимости, позволяя отложить определенную часть капиталовложения на будущее
Каждое обновление открывает доступ к новым технологиям
Благодаря передовым разработкам компании Vertiv модульные конструкции небольших размеров (снижение капиталовложения) и более эффективное использование оборудования (снижение энергопотребления и эксплуатационных расходов) стали реальностью
Первоклассный опыт в области разработок и управлении проектами от ведущего производителя в отрасли  

Одна из главных сложностей для традиционных ЦОД и телекоммуникационных центров — это обеспечение эффективного функционирования установленного объекта через десять лет, а то и больше. Предсказать, как требования к объекту изменятся в таком отдаленном будущем, — задача не из легких и никогда не удается с абсолютной точностью. Цель модульного решения состоит не в попытках угадать, какими ваши запросы будут в будущем. Состоящее из взаимозаменяемых, готовых блоков, оно по своей структуре предназначено для того, чтобы отвечать насущным требованиям вашего бизнеса в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а также предоставлять возможность для масштабирования и адаптации в будущем. Процесс модульного строительства означает, что перед отправкой весь объект изготавливается и тестируется по частям, а затем на объекте осуществляется сборка отдельных модулей в единое целое. Результатом этого процесса являются лучшие в отрасли дата-центры, отличающиеся надежностью сборки, быстротой запуска и снижением затрат.

VERTIV™ SmartMod™ MAX расширяет возможности SmartMod™, платформы упрощенных инфраструктурных решений. Для ИТ-развертываний до 180 кВт и 26 серверных стоек (шириной 600 мм), VERTIV™ SmartMod™ MAX обеспечивает простую установку оборудования в несколько раз быстрее обычной ИТ-сборки.

* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).

Найти контактные данные местного представительства

Контактные данные службы поддержки продукции
Найденные контактные данные по критерию California, 91733, USA Изменения
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Целевые области продажи продукта: Источники бесперебойного питания (ИБП), Системы распределения электропитания, Системы управления климатом, Интегрированные решения, Стойки и изолированные системы
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион