SCB3CDC-182D011C1
NO REMOTE ACCESS - WITH EXTERNAL BATTERY – CABINET - 13U H X 24”W X 36”D lockable cabinet – 4 Cisco 3850 switches with up to 24 PoE Ports – GXT4 8kVA UPS supports true online double conversion comes equipped with 12 C13 outlets – ACS 6000 Console Server gives you access to the console port of the 3850 switches - External battery increases run-time to 22/50 minutes FL/HL.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
SCB3CDC-182D011C1
NO REMOTE ACCESS - WITH EXTERNAL BATTERY – CABINET - 13U H X 24”W X 36”D lockable cabinet – 4 Cisco 3850 switches with up to 24 PoE Ports – GXT4 8kVA UPS supports true online double conversion comes equipped with 12 C13 outlets – ACS 6000 Console Server gives you access to the console port of the 3850 switches - External battery increases run-time to 22/50 minutes FL/HL.
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).