SCB3000-131A111
13U lockable cabinet, (10U available) POWER DISTRIBUTION: Single 3 kVA UPS 3/12 minutes run-time @ F/H load 21 total available power output Managed Rack PDU / Maintenance bypass with output outlets. 120VAC 60hz NEMA L5-30P plug (208 VAC models available) REMOTE ACCESS: 8-port Console Server / LAN/WAN/4G access ENVIRONMENTAL MONITORING: Temperature INTRUSION DETECTION: 2 Door Switch Sensors CERTIFICATIONS: ANSI C63.4-2009, CFR Title 47, Part 15, Subpart B, ICES-003 Issue 5, ISTA 3B
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
SCB3000-131A111
13U lockable cabinet, (10U available) POWER DISTRIBUTION: Single 3 kVA UPS 3/12 minutes run-time @ F/H load 21 total available power output Managed Rack PDU / Maintenance bypass with output outlets. 120VAC 60hz NEMA L5-30P plug (208 VAC models available) REMOTE ACCESS: 8-port Console Server / LAN/WAN/4G access ENVIRONMENTAL MONITORING: Temperature INTRUSION DETECTION: 2 Door Switch Sensors CERTIFICATIONS: ANSI C63.4-2009, CFR Title 47, Part 15, Subpart B, ICES-003 Issue 5, ISTA 3B
Преимущества
Особенности
Характеристики
A pre-faricated, pre-engineered system that is optimized, validated, and tested to support and application or or prescribed IT load.
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).