Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Семейство продукта

ИБП Vertiv™Edge

Vertiv™ Edge — это семейство надежных, эффективных, управляемых и гибких интерактивных ИБП с синусоидальной формой напряжения, работающих в диапазоне от 500 до 3000 ВА в форм-факторе 1U, 2U, 3U, напольном, стоечно-напольном и стоечном исполнении (зависит от модели). Благодаря коэффициенту мощности 0,9, регулируемым розеткам и расширенным вариантам работы Vertiv Edge — это экономичный выбор для защиты серверного и сетевого оборудования в распределенных и периферийных ИТ-приложениях.

Найти контактные данные коммерческих служб Получить брошюру Получить руководство
Login to Save for Later
Оптимальное решение для:
  • Банковские, финансовые и страховые услуги
  • Телевидение и развлекательные услуги
  • Образование
  • Противопожарные системы/системы сигнализации/системы безопасности
  • Государственные учреждения
  • Здравоохранение
  • Производство
  • Розничная и оптовая торговля
  • Телекоммуникационный сектор
  • Транспортировка
Гарантия: Стандартная гарантия на 3 года для электроники и батарей
Tools & Selectors
Select, compare, or configure UPS systems and models
Runtime Tool
Get detailed runtime information for various load levels
UPS/Battery Services
Explore options to maintain Liebert GXT, Edge, RT+ and PSI UPS

Современные распределенные и периферийные центры обработки данных не менее важны для успеха бизнеса, чем крупные централизованные ЦОД, учитывая их роль в поддержке Интернета вещей, облачных вычислений и других критичных приложений. Серверы, сетевые системы и системы хранения данных в периферийных центрах обработки данных заслуживают аналогичного уровня защиты энергоснабжения, как и традиционная инфраструктура ЦОД. Интерактивные ИБП Vertiv™ Edge предназначены для распределенных и периферийных ИТ-приложений, требующих надежной и эффективной защиты энергопитания. ИБП Edge поддерживают до 6 батарейных шкафов с увеличенным сроком службы, что обеспечивает большую продолжительность работы при полной нагрузке, чем аналогичные конкурирующие ИБП. ИБП Edge также легкие в управлении. Функции автоматического обнаружения позволяют легко добавлять и настраивать EBC, а яркий графический ЖК-экран обеспечивает простое интуитивное управление на месте. Доступна дополнительная поддержка SNMP, при этом Vertiv Edge совместим с бесплатным программным обеспечением Vertiv™ Power Insight для удаленного управления, что позволяет пользователям получать информацию о статусе, конфигурации, параметрах ИБП и многом другом из любого места в веб-браузере. Стандартная 3-летняя гарантия на электронику и аккумуляторы защищает ваши инвестиции в ИБП.

Преимущества

Высокая эффективность: питание ИТ-оборудования и экономия энергии в течение всего срока эксплуатации
Широкий спектр форм-факторов и гибкие варианты монтажа
Расширенные функции защиты батарей и оптимизации работы
Поддержка «горячей» замены батарей — уменьшение времени простоя
Работа при высоких температурах
Низкий уровень шума
Возможности удаленного мониторинга и управления

Особенности

Высокий коэффициент выходной мощности PF=0,9 для обеспечения высокой мощности и защиты большего количества оборудования
Высокая эффективность (до 98 % в линейном режиме) для экономии энергии
1U, 2U, 3U, напольные и стоечные/напольные форм-факторы с мощностью питания от 500 до 3000 ВА для удовлетворения широкого диапазона требований к электропитанию
Усовершенствованная защита AVR с усилением в 2 раза и компенсацией 1x для защиты батареи за счет устранения пиков, падения и выбросов напряжения
Цветной ЖК-дисплей
Добавьте до 6 дополнительных батарейных шкафов для увеличения времени работы
Внешние батарейные шкафы с автоматическим обнаружением
Стоечная/напольная модель мощностью 3 кВА с уменьшенной глубиной для гибкого монтажа
Работа в «экологичном режиме»: в режиме батареи с небольшими нагрузками ИБП автоматически выключится для защиты батарей и экономии энергии
Программируемые выходы для отключения некритичных нагрузок и оптимизации времени работы батарей
Высокие рабочие температуры: до 40 ºC при полной мощности и до 60 ºC (со снижением мощности)
Выключатель входной цепи для дополнительной защиты нагрузки от сбоев
Интеллектуальный регулятор скорости вентилятора для снижения шума
Удаленное подключение через сетевой интерфейс или последовательное соединение для мониторинга потребляемой мощности и настройки пользовательских оповещений для предотвращения простоев
Продлите срок службы батарей благодаря защите от глубокой разрядки
Соответствие регламентам RoHS и REACH

* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).

Найти контактные данные местного представительства

Контактные данные службы поддержки продукции
Найденные контактные данные по критерию California, 91733, USA Изменения
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Целевые области продажи продукта: Источники бесперебойного питания (ИБП), Системы распределения электропитания, Системы управления климатом, Интегрированные решения, Стойки и изолированные системы
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион