Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Семейство продукта

ИБП Liebert itON, 400–2000 ВА

Liebert® itON — это надежный линейно-интерактивный ИБП, разработанный для защиты настольных компьютеров и автономного ИТ-оборудования. Обладая компактной конструкцией и простотой в управлении, он обеспечивает достаточное время автономной работы с целью безопасного сохранения текущей работы и корректного отключения системы.

Найти контактные данные коммерческих служб Получить брошюру
Login to Save for Later
Оптимальное решение для:
  • Телевидение и развлекательные услуги
  • Образование
  • Государственные учреждения
  • Здравоохранение

Liebert® itON — это однофазный ИБП на основе линейно-интерактивной технологии, идеально подходящий для защиты настольных компьютеров и автономного ИТ-оборудования. Данный ИБП имеет увеличенный срок службы батарей благодаря технологии АРН. Простые средства управления позволяют облегчить работу с системой и сделать ее более эффективной.

Преимущества

Доступны модели с номинальным значением электрической мощности от 400 до 2000 ВА, отвечающие требованиям клиентов к гибкости USB-порт (для 1000 ВА, 1500 ВА, 2000 ВА) для удобства коммуникации и возможности корректного завершения работы операционной системы
Локализованные разъемы стандарта Schuko (для моделей 400 ВА, 600 ВА и 800 ВА) для соответствия местным требованиям
Сочетание локализованных разъемов Schuko и IEC (для 1000 ВА, 1500 ВА, 2000 ВА) для выполнения требований международных стандартов.

Особенности

Автоматический регулятор напряжения (автотрансформатор с точной регулировкой)
Компактный размер
Небольшой вес
Удобство эксплуатации
Защита от перегрузок и аварийная сигнализация
Автоматический перезапуск устройства при восстановлении напряжения в электросети
Быстрая зарядка
Функция холодного запуска

* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).

Найти контактные данные местного представительства

Контактные данные службы поддержки продукции
Найденные контактные данные по критерию California, 91733, USA Изменения
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Целевые области продажи продукта: Источники бесперебойного питания (ИБП), Системы распределения электропитания, Системы управления климатом, Интегрированные решения, Стойки и изолированные системы
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион