Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Семейство продукта

ИБП Liebert EXS, 10–80 кВА

Liebert EXS совмещает в себе компактность и улучшенные характеристики. Решение способно обеспечить максимальную активную мощность в компактном пространстве. Улучшенная конструкция позволяет экономить пространство, занимаемое оборудованием, увеличивая КПД двойного преобразования до 96,2 % и обеспечивая непрерывную защиту электропитания с оптимизированным временем автономной работы от внутренних батарей.

Найти контактные данные коммерческих служб Получить брошюру
Login to Save for Later
Оптимальное решение для:
  • ЦОД/колокация/хостинг
  • Образование
  • Противопожарные системы/системы сигнализации/системы безопасности
  • Здравоохранение
  • Государственные учреждения
  • Транспортировка

Новая система Liebert EXS — это моноблочный бестрансформаторный ИБП, обеспечивающий исключительные возможности для ИТ-установок и других критически важных приложений, таких как транспорт, аварийное освещение, здравоохранение, розничная торговля и государственные учреждения.

Преимущества

Низкая совокупная стоимость владения
Компактная конструкция
Несколько конфигураций системы автономной работы от внутренних батарей
Высокая удельная мощностьГибкость монтажа
Интегрированный ремонтный байпас
Параллельная работа для обеспечения мощности и резервирования
Доступно в версиях 3/3 и 3/1 

Особенности

Benefits and features of the Liebert EXS uninterruptible power supply - interactive infographic
КПД двойного преобразования до 96,2 %
КПД в экономичном режиме ECO до 99 %
Единичный выходной коэффициент мощности
Встроенное распределение входного и выходного питания
Двойной вход сетевого питания
Регулирование частоты и напряжения
Интеллектуальное управление батареями
Температурная компенсация при зарядке батареи
Программируемые «сухие» контакты 

* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).

Найти контактные данные местного представительства

Контактные данные службы поддержки продукции

Найденные контактные данные по критерию Ohio, 43215, USA Изменения
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Целевые области продажи продукта: Источники бесперебойного питания (ИБП), Системы распределения электропитания, Системы управления климатом, Интегрированные решения, Стойки и изолированные системы
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион