Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Семейство продукта

ИБП Liebert APM 30–600 кВт

Liebert® APM — это гибкий модульный бестрансформаторный ИБП, предназначенный для работы с максимальным коэффициентом использования энергии до 96,3 % с целью защиты критически важных систем среднего и большого размера.

Получить брошюру
Оптимальное решение для:
  • Банковские, финансовые и страховые услуги
  • ЦОД/колокация/хостинг
  • Здравоохранение
  • Телекоммуникационный сектор
  • Транспортировка
Гарантия: Настоящее изделие соответствует списку энергосберегающих технологий (ETL)

Liebert® APM — это гибкий модульный бестрансформаторный ИБП, предназначенный для работы с максимальным коэффициентом использования энергии до 96,3 % с целью защиты критически важных систем среднего и большого размера. Настоящее изделие соответствует списку энергосберегающих технологий (ETL) для клиентов из Великобритании. Согласно схеме увеличения капитальных налоговых вычетов (ECA) при приобретении изделий из списка энергосберегающих технологий в год покупки можно получить налоговую скидку до 100 %.

Преимущества

Высокая эффективность и снижение совокупной стоимости владения (ССВ)
Выдающиеся показатели активной мощности и эксплуатационной готовности
FlexPower TechnologyTM: расширение мощности устройства без увеличения занимаемого пространства
Уменьшенное среднее время ремонта и удобное сервисное обслуживание
Встроенная синхронизация параллельной шины и шины нагрузки
Исключительная гибкость для различных конфигураций времени работы 
Минимальное время заряда батареи
Поддержка удаленной службы диагностики и профилактического мониторинга LIFETM 
 Согласно схеме увеличения капитальных налоговых вычетов (ECA) при приобретении изделий из списка энергосберегающих технологий в год покупки можно получить налоговую скидку до 100 %

Особенности

КПД в режиме двойного преобразования превышает 96 %
КПД в экономичном режиме ECO — до 99 %
Выходной коэффициент мощности блока
Возможность горячей замены модулей
Модульное резервирование с конфигурацией N+1
Распределенное управление модулями
Исполнения с четырьмя шкафами (мощность до 150/300/400/600 кВт)
Встроенное автономное питание для класса до 90 кВт
Максимальная мощность системы ИБП: до 600 кВт
Байпасный статичный модуль с возможностью горячей замены (только Liebert APM 50–600 кВт) 

Найти контактные данные местного представительства

Контактные данные службы поддержки продукции
Найденные контактные данные по критерию California, 91733, USA Изменения
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Целевые области продажи продукта: Источники бесперебойного питания (ИБП), Системы распределения электропитания, Системы управления климатом, Интегрированные решения, Стойки и изолированные системы
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион