Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Семейство продукта

Vertiv™ Liebert® RXA — удаленная панель питания

Vertiv™ Liebert® RXA — это удаленная панель питания, идеально подходящая для малых и крупных ЦОДов, серверных помещений, сетевых шкафов и удаленных объектов, в том числе для предприятий и поставщиков услуг колокации, которым требуется распределение серверов с минимальной занимаемой площадью. Благодаря таким возможностям, как простота монтажа и обслуживания, система распределения энергии идеально подходит для периферийных сред поддержки и объектов с ограниченным пространством, в которых необходимо удовлетворить требования к высокой плотности энергии.

Получить брошюру
Гарантия: 1 год ограниченной гарантии на дефекты материала и изготовления

Удаленная панель питания Vertiv™ Liebert® RXA обеспечивает распределение энергии в блоке с наименьшей возможной занимаемой площадью и поставляется в четырех различных конфигурациях блоков. Благодаря интеллектуальной системе мониторинга Liebert® DPM руководители ЦОД и других объектов получают полный обзор всех цепей и показателей потребления, что позволяет снижать расходы и повышать и энергоэффективность ЦОД.

Преимущества

Помогают удовлетворить требования к распределению питания высокой плотности, обеспечивая мониторинг основных и ответвленных цепей, а также предоставляя безопасные на ощупь распределительные панели с возможностью быстрой замены.
Небольшая занимаемая площадь позволяет сэкономить ценное пространство, сократить эксплуатационные расходы и гибко расширять систему распределения в будущем.
Система может обеспечить непрерывное питание критически важных устройств и значительно сократить расходы на сертификацию. Это идеальное решение для инженеров ЦОД, которое экономит время на планирование и разработку чертежей. Это полностью предварительно настроенное, сертифицированное и испытанное решение
Несколько вариантов конфигурации позволяют оптимизировать пространство ЦОДа — два, три или четыре блока могут быть установлены в компактных кластерах
Встроенная система измерения Liebert™ DPM в режиме реального времени предоставляет информацию об электрической емкости, а также об использовании электроэнергии в распределительных цепях и электросети. Она отправляет визуальные и звуковые предупреждения о пороговых значениях мощности и условиях окружающей среды, тем самым помогая предотвратить простои

Особенности

84 полюса, занимаемая площадь: 604 x 329 мм
До 168 полюсов, занимаемая площадь: 604 x 670 мм
Опции для мониторинга тока и ответвленных цепей
Настройки аварийных сигналов со звуковыми и визуальными предупреждениями
Напольное или настенное крепление, крепление к опорам в конце стоечного прохода
Монтаж в стойки Vertiv DCM без использования инструментов
Возможность конфигурации в виде одного блока или кластера из двух, трех или четырех шкафов

* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).

Найти контактные данные местного представительства

Контактные данные службы поддержки продукции
Найденные контактные данные по критерию USA Изменения
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Целевые области продажи продукта: Источники бесперебойного питания (ИБП), Системы распределения электропитания, Системы управления климатом, Интегрированные решения, Стойки и изолированные системы
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Целевые области продажи продукта: Системы распределения электропитания, Мониторинг
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Целевые области продажи продукта: Системы питания постоянного тока (DC Power Systems), Системы распределения электропитания, Корпуса наружного исполнения
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион