Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

ДАЕШЬ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ: РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОЗВОЛЯЕТ ЗАРАБАТЫВАТЬ

Технологические и демографические сдвиги требуют перемен

По самым скромным подсчетам, к концу столетия численность населения нашей планеты увеличится еще на 3 миллиарда человек.  Добавьте к этому тот факт, что доля городских жителей в общей численности населения вырастет с 11 % до 23 %. 

«Старой гвардии» такое не под силу

Учитывая вышесказанное, нетрудно сделать вывод, что традиционные технологии, применяемые в железнодорожной, автодорожной, воздушной и морской транспортной инфраструктуре, волей-неволей приходится заменять более высокотехнологичными решениями, чтобы идти в ногу со временем и удовлетворять растущие потребности городского населения в транспортных услугах.

Современный потребитель привык рассчитывать на слаженное и бесперебойное транспортное сообщение, позволяющее заранее планировать поездки с помощью приложений.  В таких городах, как Мюнхен, можно с помощью одного приложения распланировать поездку, сочетающую в себе езду на велосипеде, общественном транспорте, частном автомобиле и такси Uber. И это только начало.

Собственный автомобиль – пережиток прошлого

Забегая на 10 лет вперед, можно представить такую картину: беспилотные транспортные средства курсируют по улицам, подбирая и высаживая пассажиров, что существенно снижает потребность в личном автотранспорте, сокращает количество пробок и экономит время.

При явных преимуществах для потребителей, такое развитие ставит колоссальные задачи перед транзитными сетями.  При внедрении технологии, являющейся (в буквальном смысле) движущей силой транспортных средств, первостепенное значение имеют надежность и безопасность обслуживания, то есть доступность и безопасность сетей.

В этом сценарии есть ряд постоянных. Ключевым аспектом является постоянная эксплуатационная готовность. Она достигается такими средствами, как резервирование, позволяющее легко контролировать сеть, диагностировать и устранять неполадки, и установка источников бесперебойного питания для всего электрооборудования, используемого для предоставления услуг.

Добро пожаловать на борт

Реселлеры получают доселе невиданные возможности участия в процессе преобразования транспортных сетей.  Компания Vertiv (ранее известная под названием Emerson Network Power) обладает достаточным опытом в данной сфере. 

В рамках общего консультативного подхода мы поможем вам извлечь дополнительную выгоду от нашей технологии дистанционного управления ИБП и ИТ-оборудованием.

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион