Безопасность данных – это ключевая составляющая борьбы с терроризмом.
Кибербезопасность … да уж. Уже давно никого не удивишь сообщениями о том, что стала известна компрометирующая информация о том или ином учреждении, том или ином важном политике, банке или даже Дженнифер Лоуренс – из ее же айфона. Общественность в большинстве своем проявляет безразличие к подобным вещам, относя их на счет рисков современной жизни и беспокоясь не больше, чем из-за видеомагнитофона, который в восьмидесятые годы мог украсть мойщик окон, подсматривающий через стекло.
Однако учреждения, отвечающие за безопасность границ, благосостояние и жизнь граждан, равно как и службы военной разведки, не скрывают своей заинтересованности этой темой.
14 млрд. долларов Обамы
В бюджете на 2016 год Барак Обама выделил на обеспечение кибербезопасности 14 миллиардов долларов США, однако федеральные службы США по-прежнему испытывают трудности с обеспечением безопасности киберпространства.
Будь то сетевое мошенничество, ошибки в программном обеспечении, троянские программы или еще какие-либо методы кибертеррористов – главное для любой организации то, что хакер, получивший доступ к сети, может бродить по ней, оставаясь незамеченным.
ДОСТУП ЗАПРЕЩЕН
Чтобы минимизировать риски, большинство организаций в настоящее время задействуют так называемый ‘Secure Switch’, позволяющий разделить доступ к основной сети и доступ к защищенной сети. Это означает, что пользователь должен с помощью этого выключателя физически выбирать сеть, которую собирается использовать, гарантируя тем самым, что даже в случае несанкционировзащищенной сети сети засекреченной связи.
СЕРТИФИЦИРОВАНО
Запатентованная «всегда активная система, препятствующая вмешательству извне» гарантирует, что все данные, полученные от периферийных устройств и микропрограммного обеспечения, хранятся в ПЗУ, а буферная память не используется. Благодаря высокому уровню безопасности технология получила сертификацию NIAP (Национальное партнерство по обеспечению безопасности) для профилей защиты периферийных коммутирующих устройств, версия 3.0.
Хорошая репутация жизненно важна для правительств, полиции, армии, финансовых учреждений, системы здравоохранения. Технология SwitchView Secure, разработанная компанией Vertiv, помогает организациям защитить себя.