Убрать людей и повысить эксплуатационную готовность
Не стоит закрывать глаза на тот факт, что ошибки, вызванные человеческим фактором, до сих пор (да, да!) являются основной причиной простоя ИТ-оборудования центров обработки данных. И за последние 3 года эта ситуация практически не изменилась.
Некоторые скажут, что при желании на человеческий фактор можно списать все что угодно. И это будет верно, если и отказ сервера (причина 4 % всех сбоев) относить к человеческим ошибкам, ведь серверы разрабатываются и создаются людьми.
Но если считать ошибками, вызванными человеческим фактором, такие необдуманные и непреднамеренные действия, как, например, неправильная настройка систем прецизионного кондиционирования, отключение не того кабеля, перегрузка автоматического выключателя из-за подключения слишком большого количества устройств, то картина будет совсем иная.
Уберите людей из физической среды, и преимущества проявятся незамедлительно. Это не всегда осуществимо на практике, но все-таки это возможно.
Использование интеллектуальных модулей распределения питания (PDU) играет ключевую роль в сокращении ошибок персонала. Разумеется, такой блок обязательно должен характеризоваться большим диапазоном допустимой температуры и низким энергопотреблением, но зато он дает пользователю преимущества в двух ключевых аспектах:
Удаленный перезапуск
в случае зависания, неисправностей, сбоев/отказа сервера или запоминающего устройства интеллектуальные модули распределения питания позволяют удаленно включать и отключать питание, что зачастую устраняет проблему. А если установить в той же серверной стойке RMS, то возможностей для корректирующего вмешательства будет даже больше чем требуется.
Допустимая мощность
мы знаем, что в большом числе случаев причиной простоев ИТ-оборудования является перегрузка по напряжению. Измерив с помощью интеллектуального устройства потребляемую мощность на выходе, можно задать пороги предупреждения, которые будут срабатывать при резких скачках потребления электроэнергии, чтобы предотвратить выход из строя серверной стойки или ряда серверных стоек, а то и более серьезные повреждения.
Это только два простых примера того, как модули распределения питания (PDU) сокращают периоды простоя. Поэтому не стоит недооценивать PDU в качестве реальной помощи!