Устаревшие сети и новые технологии создают проблемы
Как с этим справиться?
Известно ли вам, что большая часть перепадов напряжения на ИТ-оборудовании вызвана качеством подаваемой электроэнергии, а не реальными перебоями питания?
В европейских странах электросетевая инфраструктура достаточно стабильна. Тем не менее, случаются перебои питания и колебания напряжения, что приводит к сбоям в системах, особенно когда сети, изначально разрабатывавшиеся для работы с одним источником энергии, переходят на использование электроэнергии из разных источников, в том числе ископаемых и возобновляемых, различной степени стабильности и сложности.
Уязвимость ИТ-оборудования
Однако наибольшим испытанием последних дней стало загрязнение сети высокими индуктивными нагрузками, вследствие чего переменный ток теряет свою идеальную синусоидальную форму и частоту. Это представляет серьезную угрозу для чувствительного ИТ-оборудования.
Такие проблемы может вызывать крупное электротехническое оборудование заводов, а также лифты и другое оборудование.
Технология ИБП с двойным преобразованием обеспечит защиту вашего оборудования от любых проблем, связанных с качеством подаваемого электропитания. Преобразование постоянного тока в переменный и обратно в постоянный уменьшает влияние качества подаваемой в сеть электроэнергии на чувствительное ИТ-оборудование, обеспечивая тем самым эксплуатационную готовность жизненно важной инфраструктуры на 99,9%.
Фактор 50
Лидером в этой области является ИБП двойного преобразования Liebert GXT4 производства компании Vertiv. Узнайте больше о том, как вы можете помочь защитить ИТ-оборудование ваших заказчиков.