Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

ЧТО СЛЫШНО? Что препятствует стремительному развитию бизнеса высокоскоростной связи?


Так ли важно резервирование 4G для сетей?

В большинстве европейских стран владельцы малого или среднего бизнеса, имеющие в своем распоряжении новые помещения и желающие получить высокоскоростное подключение к Интернету, соответствующее их потребностям, сталкиваются с серьезными препятствиями. Возможно, вашим сотрудникам для работы достаточно будет и сотовой связи, но что если IT-персонал штатным расписанием не предусмотрен, а серверная с информационно-техническим оборудованием есть? Как получить доступ, провести диагностику и устранить неполадки дистанционно? Никак!

Ладно, может, это и слишком утрированно, но в эпоху цифровой экономики действительно возрастает потребность в резервировании сетей и возможности восстановления их эксплуатационной готовности. Стандартного внешнего резервирования уже недостаточно.  Надо не просто добавить еще один уровень резервирования, но и обеспечить гибкость соединения в местах, где нет возможности, потребности или желания подключаться к фиксированной связи.

ТЕХНОЛОГИЯ EDGE

Быстрорастущий рынок нацелен на предоставление техническому персоналу возможности удаленно подключаться к ИТ-оборудованию через консольные серверы с помощью технологии 4G. В значительной степени из-за большего количества жизненно важных приложений, использующих технологию EDGE, организация должна обеспечить возможность удаленного доступа для снижения затрат и повышения репутации и производительности. Большинство приложений, использующих технологию интернет-вещей (IoT), соответствуют указанным требованиям.

ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ, НЕ ТАК ЛИ?

Итак, самое простое решение – это создать консольный сервер со встроенным подключением 4G, не так ли?  Вовсе нет!
Большинство серверных расположены в полуподвальных или подвальных помещениях, многие руководители дата-центров настроены против подключения 4G, так как оно усложняет работу ЦОД в целом.   В данном случае концепция гибкого выбора предполагает обеспечение доступа как по каналам 4G так и через соединение CAT5.

ЭТО БУДЕТ ПРОСТО

Компания Vertiv стала партнером компании Cradlepoint (мирового лидера в сфере предоставления технологии 4G LTE и облачных служб), чтобы обеспечить клиентов наиболее гибкими вариантами подключения консольных серверов Avocent ACS, разработанных компанией Vertiv, к 4G. Ключевым критерием выбора была для нас надежность предоставляемых услуг. Кроме того, технология «управления корпоративным облаком» компании Cradelpoint позволяет пользователю консолидировать данные, просматривать их и отправлять с помощью микропрограммного обеспечения push-уведомлений на все устройства Cradlepoint.

Простое соединение по VPN-туннелю, гибкость переключения на автоматический или ручной режим.  Консольный сервер Avocent ACS компании Vertiv просто стал более гибким.

If you’re a business with new premises, in most European countries you’ll face a lengthy delay in getting a broadband connection in a time frame that suits your needs.

Busy Tone

Your workforce may be able to function using cellular technology, but what if that location has no IT staff and you have a server room of IT equipment. How can you access, diagnose and fix any issues remotely? You can't!

This may be an extreme example, however in the digital economy there is a greater need for redundancy in business critical networks and for the ability to maintain availability. Standard remote management redundancy is no longer enough.

The Edge

Enabling technical staff to connect to IT equipment remotely via 4G through console servers is a big growth market. Largely driven by a greater level of critical applications at the Edge, the organisation needs to be able to remotely keep availability up to keep costs down as well as maintaining user productivity and brand reputation. Also where there is no possibility, need or desire to have a fixed line connection it is important for IT personnel to be able to remotely connect to sites.

4G or not 4G, that is the question?

So the simple solution is to build a console server with a built in 4G connection right? Wrong! Many server rooms are deep within, or underneath buildings, many data center managers do not want a 4G connection in the data center to manage. The flexible option is to provide the 4G access but to decouple the switch from the 4G access point and connection through CAT5.

Connection

Vertiv partnered with Cradlepoint (a global leader in 4G LTE and cloud services) to give customers the most flexible 4G options for connection. Reliability of service was the key priority in selecting Cradlepoint. In addition, Cradelpoint’s “Enterprise Cloud Management” enables the user to consolidate, view and push firmware to all their Cradlepoint devices from one source.

Simple connection via a VPN tunnel, flexibility on auto or manual fail over. Vertiv’s Avocent ACS Console Server just got more connected.

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион