ВЫЗОВ ПРИНЯТ

Масштабирование с уверенностью дает несколько преимуществ сразу. Выберите задачу, которая лучше всего соответствует вашей ситуации:

Модернизация инфраструктуры для повышения производительности

Узнайте больше

Повышение гибкости за счет быстрого развертывания

Узнайте больше

Приведите емкость
в соответствие с потребностями

Узнайте больше

Перспективы отрасли

 


СТАТЬИ/ТЕМЫ

Руководство Vertiv по технологии 5G

5G — это пятое поколение сотовой телекоммуникационной сети, обеспечивающее повышенную пропускную способность и более высокие скорости, которые позволяют использовать все — от видео высокой четкости до игр со сверхнизкой задержкой и передовой телемедицины — и обещает еще больше возможностей приложений по мере развития и расширения технологии по всему миру.

Узнайте больше


ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

Новое для розничной торговли в 2021 году: как периферийные вычисления и ИИ трансформируют розничную торговлю

Из-за длительной пандемией, растущего спроса на интернет-магазины и замедления экономики для ритейлеров настали сложные времена.

Узнайте больше


СООБЩЕНИЯ В БЛОГЕ

Новое поколение: проблемы и возможности развертывания мобильных сетей 5G в контексте энергоснабжения

Пятое поколение мобильных сетей, скорее всего, станет одной из самых важных технологий этого десятилетия.

Узнайте больше

КОМПАНИИ, КОТОРЫМ МЫ ПОМОГЛИ УВЕРЕННОЕ МАСШТАБИРОВАНИЕ

Телеком


Крупная телекоммуникационная компания использует системы питания HVDC на базовых объектах обмена данными для снижения выбросов углекислого газа

Узнайте больше

Образование


EPFL – École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Узнайте больше

Ритейл


Сеть дисконт-супермаркетов модернизирует ИТ-инфраструктуру для повышения качества обслуживания клиентов

Узнайте больше

Производство


Forno Bonomi Bakery

Узнайте больше

Решения для уверенного масштабирования

Решения Vertiv разработаны для обеспечения надежности и масштабируемости и оснащены функциями интеллектуальной обработки данных, которые повышают гибкость и управляемость.

 

 

  • Готовые ЦОД
  • Критически важные системы электропитания
  • Системы прецизионного кондиционирования
  • Средства мониторинга и управления
  • Сервисное обслуживание

 

 

 

Готовые ЦОД

Vertiv™ SmartMod™

Наши инфраструктурные решения SmartMod™ включают в себя стандартные готовые переносные модули, которые обеспечивают быстрое развертывание.

Узнайте больше

 


Критически важные системы электропитания

Vertiv™ Power Module

Vertiv Power Module позволяет развернуть изолированную плотную мощность критической инфраструктуры, причем точно в заданное время и под заданные требования бизнеса.

Узнайте больше


Критически важные системы электропитания

Системы ИБП высокой емкости

Liebert® EXL S1 обеспечивают первоклассную защиту нагрузки и максимальную экономию энергии. Они поставляются в виде одного модуля и распределенного байпаса и совместимы с системами литий-ионных батарей.

Узнайте больше


Критически важные системы электропитания

Распределение энергии в помещении и стойке

Инновационные блоки распределения питания и блоки питания для установки в стойку Rack PDU Vertiv позволяют питать большее количество стоек и большее количество устройств на стойку. Шкафы распределения электропитания — это удобные и экономически выгодные готовые системы, изготавливаемые на заказ. К блокам распределения питания для установки в стойки относятся базовые, контролируемые и коммутируемые модели, а также уникальный универсальный блок распределения питания, обеспечивающий стандартизацию независимо от требований к входному питанию.

Узнайте больше

 


Системы прецизионного кондиционирования

адиабатические чиллеры естественного охлаждения

Liebert AFC совмещает в себе непревзойденный уровень энергоэффективности, который обеспечивается за счет естественного охлаждения и непрерывной эксплуатационной готовности системы, а также применения резервного компрессора (доступен как в многоспиральном, так и винтовом исполнении) и высокоэффективной адиабатических матов системы.

Узнайте больше


Системы прецизионного кондиционирования

Блок косвенного адиабатического охлаждения

Система Liebert® EFC объединяет в себе воздушный теплообменник косвенного действия и технологию испарительного охлаждения. В ней используется принцип охлаждения испарением для поддержки эффективности энергопотребления на уровне до 1,03.

Узнайте больше

 

Средства мониторинга и управления

Наши решения для мониторинга инфраструктуры, интеллектуальные средства управления и системы централизованного управления взаимодействуют друг с другом и предназначены для повышения доступности, загруженности и эффективности использования оборудования. Решения Vertiv для мониторинга и управления обеспечивают контроль и видимость, необходимые для соответствия требованиям по мощности, — от широкого ассортимента KVM, серийных консолей и шлюзов до датчиков и программного обеспечения DCIM.

Узнайте больше

 

Сервисное обслуживание

Vertiv предлагает широкий спектр программ и услуг для сокращения времени запуска и обеспечения более надежной, безопасной и эффективной работы на протяжении всего жизненного цикла вашего предприятия.

Узнайте больше

 

Сделайте следующий шаг

Наши инженеры готовы создать решение под ваши требования к масштабируемости, эффективности и доступности. Заполните форму для связи со специалистом.

Имя *
Фамилия *
Адрес электронной почты *
Телефон
Организация *
Страна *
Почтовый индекс *
Комментарии

Согласие с уведомлением о конфиденциальности

Получив и прочитав данное уведомление о конфиденциальности в отношении обработки персональных данных (при условии соблюдения статьи 13 нормативного акта ЕС 679/2016), я даю согласие на следующее:

Обработку моих персональных данных для маркетинговых целей, включая информирование по электронной почте об отраслевых тенденциях, событиях, предложениях и появлении новых продуктов на рынке.
 

Благодарим за отправленные данные!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.