The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Modelo do produto

ACS 8008SDC Serial Console

Encontrar contacto de vendas Obter brochura Obter manual
Login to Save for Later
Especialmente adequado para:
  • Banca, finanças e seguros
  • Centro de dados/Colocação/Alojamento
  • Educação
  • Governo
  • Cuidados de saúde
  • Indústria
  • Militar, Defesa, Aeroespacial e Mísseis
  • Energia nuclear
  • Petróleo e gás
  • Geração de energia
  • Transmissão e distribuição de eletricidade/gás
  • Retalho e grossistas
  • Telecomunicações
  • Transporte
Garantia: 2 Year Full Coverage Factory Warranty - Optional Extended Warranty Available

Vantagens

NEW! - Cellular connectivity provides secondary failover support
Environmental sensor port gives visibility into onsite conditions
Access and troubleshoot remote locations using automatic network failover to cellular, Ethernet or analog modem 
Strong dial-up and secure dial-back using optional built-in modem
Compliance with data center access and security policies customizable, multiple access levels
No need for adaptors with automatic Cyclades™ and Cisco pin-out conversions
Integrated support for 1Gb SFP fiber modulesy8 USB ports to support new IT equipment and external devices 

Características

Fast, automated configuration with Zero-Touch Provisioning (ZTP) 
In-band and out-of-band serial access to remotely manage IT devices anywhere in the world
Automatic ethernet or cellular failover using second GbE port for failover 
Preset security profiles: secure, moderate, and open
Custom security profiles 

ACS 8008SDC Serial Console
Product Overview
Tipo
Serial
Conector de entrada
8 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital
Graphic Mode
Modem interno
None
Apoio ao processador de serviço
No
Distância de extensão
N/A
Apoio celular
Yes, via external router
Interfaces/Ports
Interface(s) de rede
2 GB Fiber SFP, 2 GB 10/100/1000BT Ethernet
Portas USB
8 USB 2.0
Suporte do Hub USB
Yes
Power Description
Fonte(s) de alimentação elétrica
Single DC
Entrada de potência (máximo)
35W
Miscellaneous
Outros acessórios suportados
1 full size SD card slot
Physical Characteristics
Peso
7.5 lbs
Peso
3.4 kgs
Altura
1.75 in
Altura
44.5 mm
Largura
17.25 in
Largura
438 mm
Profundidade
9.5 in
Profundidade
241 mm

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos
A mostrar contactos para USA Alteração
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Áreas de foco do produto: KVM e KM do ambiente de trabalho, IP KVM, KVM seguro, Consola e gateways de série, Digital Infrastructure Solutions

Perguntas frequentes

The ACS 8000 family has variants that include 8, 16, 32, and 48 serial ports along with 8 multi-purpose USB 2.0 ports.
ACS Serial Consoles are equipped to support RS-232, RS-485, RS-422 protocols via RJ-45 and USB 2.0 on Type A connectors.
In-band and out-of-band access (with network failover) are supported via (2) Gigabit Ethernet interfaces, (2) Gigabit Fiber SFP ports, optional v.92 analog modem and/or external 4G/LTE cellular modem. The appliance provides a web-browser based GUI and local console port for CLI and Linux Shell commands.
Yes, the ACS 8000 automatically detects and supports Liebert GXT4 UPS systems, as well as, Rack PDUs from Vertiv/Liebert, ServerTech, ServerTech Pro, APC, Raritan and Eaton.
Users are authenticated using TACACS+, RADIUS, LDAP/AD or local authentication. The appliance also includes a built-in firewall with Access-Control Lists (ACLs).
Acesso de Partner

Idioma e Localização