ACS 8008MDAC Serial Console
Guardar este produto no seu painel
Acabou de guardar este produto no seu painel para o visualizar mais tarde. Pode remover facilmente o item do seu painel de controlo quando já não quiser guardá-lo.
Inicie sessão ou crie uma conta para guardar isto para mais tarde
- Banca, finanças e seguros
- Centro de dados/Colocação/Alojamento
- Educação
- Governo
- Cuidados de saúde
- Indústria
- Militar, Defesa, Aeroespacial e Mísseis
- Energia nuclear
- Petróleo e gás
- Geração de energia
- Transmissão e distribuição de eletricidade/gás
- Retalho e grossistas
- Telecomunicações
- Transporte
ACS 8008MDAC Serial Console
- Banca, finanças e seguros
- Centro de dados/Colocação/Alojamento
- Educação
- Governo
- Cuidados de saúde
- Indústria
- Militar, Defesa, Aeroespacial e Mísseis
- Energia nuclear
- Petróleo e gás
- Geração de energia
- Transmissão e distribuição de eletricidade/gás
- Retalho e grossistas
- Telecomunicações
- Transporte
Vantagens
Características
Especificações
- Product Overview
- Tipo
- Serial
- Conector de entrada
- 8 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital
- Graphic Mode
- Modem interno
- 1
- Apoio ao processador de serviço
- No
- Distância de extensão
- N/A
- Apoio celular
- Yes, via external router
- Interfaces/Ports
- Interface(s) de rede
- 2 GB Fiber SFP, 2 GB 10/100/1000BT Ethernet
- Portas USB
- 8 USB 2.0
- Suporte do Hub USB
- Yes
- Power Description
- Fonte(s) de alimentação elétrica
- 2
- Entrada de potência (máximo)
- 35W
- Miscellaneous
- Outros acessórios suportados
- 1 full size SD card slot
- Physical Characteristics
- Peso
- 6.4 lbs
- Peso
- 2.9 kgs
- Altura
- 1.75 in
- Altura
- 44..5 mm
- Largura
- 17.25 in
- Largura
- 438 mm
- Profundidade
- 9.5 in
- Profundidade
- 241 mm
*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.