The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity 2 KVM-over-IP Switches

The Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity 2 KVM Switch is a complete remote IT monitoring andmanagement solution. It is available in 8-to-32-port configurations, making it well-suited formanaging devices in both data centers and branch offices. It allows fast diagnosis, reconfiguration, or restoration of equipment to minimize downtime. It also protects systems from unverified firmware and software. Using current MPU modules, it enables seamless integration and hassle-free IT management. This TAA-compliant switch also has a two-year limited warranty for long-term peace of mind.

Get Data Sheet Obter manual
Principais benefícios
  • ADVANCED SECURITY: It protects IT systems with Secure Boot, Vertiv-signed keys, and TLSv1.3 by allowing only verified firmware and software to operate.​
  • ENHANCED RESOLUTION: It provides users with high-quality and precise visuals for performing detailed tasks with video resolution support of up to 1920 x 1080 with 24-bit color.​
  • SEAMLESS INTEGRATION: It uses current MPU access modules to enable seamless integration and hassle-free remote IT monitoring and management.​
  • SCALABLE CONFIGURATIONS: It is available in 8-port, 16-port, and 32-port models to meet your current business requirements and provide long-term investment protection.​​
  • TWO-YEAR LIMITED WARRANTY: It includes a two-year standard warranty and up to five years of uplifted support for advance replacement and long-term peace of mind.​​
  • Especialmente adequado para:
    • Banca, finanças e seguros
    • Centro de dados/Colocação/Alojamento
    • Educação
    • Governo
    • Pessoal de TI
    • Retalho e grossistas
    • Telecomunicações
    Garantia: Each unit includes a two-year standard warranty and up to five years of uplifted support for advanced replacement.

    The Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity 2 is the fifth-generation KVM over IP switch built to address the dynamic needs of modern IT environments. It enables secure, remote access to your entire server infrastructure from any location, reducing the need for onsite visits and improving operational efficiency. It also protects systems against unauthorized firmware and software with advanced security features including Secure Boot, Vertiv-signed keys, and TLSv1.3. This KVM switch supports high-definition video up to 1920 x 1080 with 24-bit color, allowing accurate monitoring and effective troubleshooting. Additionally, it consolidates management tools into a unified interface, enhancing security, simplifying server administration, and helping lean IT teams maintain productivity.​

    Descrição geral das especificações do modelo
    Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity 2 MPU2-108DAC-400, KVM-over-IP Switch, 8-Port 1 Remote Configuration, 1U
    KVM   1 x VGA, 4 x USB Type A   8 device ports, 1 digital   VGA, DVI-I, Display Port, HDMI   1920x1080 (maximum local video resolution)  
    Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity 2 MPU2-2016DAC-400, KVM-over-IP Switch, 16-Port 2 Remote Configuration, 1U
    KVM   1 x VGA, 4 x USB Type A   16 device ports, 2 digital   VGA, DVI-I, Display Port, HDMI   1920x1080 (maximum local video resolution)  
    Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity 2 MPU2-2032DAC-400, KVM-over-IP Switch, 32-Port 2 Remote Configuration, 1U
    KVM   1 x VGA, 4 x USB Type A   32 device ports, 2 digital   VGA, DVI-I, Display Port, HDMI   1920x1080 (maximum local video resolution)  
    Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity 2 MPU2-4032DAC-400, KVM-over-IP Switch, 32-Port 4 Remote Configuration, 1U
    KVM   1 x VGA, 4 x USB Type A   32 device ports, 4 digital   VGA, DVI-I, Display Port, HDMI   1920x1080 (maximum local video resolution)  

    Vantagens

    • REMOTE KVM SYSTEM MANAGEMENT: It enables firmware updates without physical access, reducing the need for on-site visits and streamlining maintenance.​
    • OPTIMIZED STAFF TRAINING: It delivers a unified infrastructure solution that simplifies operations and reduces both complexity and training time.
    • COMPACT DESIGN: It occupies only a single rack unit (1U) when paired with the Vertiv™ Avocent® LRA185KMM Local Rack Access Console tray, saving valuable space and simplifying rack integration.​
    • VERTIV TOTAL DATA CENTER SOLUTION: It aligns well with all other Vertiv top offerings to bring a full data center solution from the edge to the core.​

    Características

  • REMOTE UEFI AND BIOS ACCESS: It allows critical system updates and hardware troubleshooting through remote configuration of UEFI and BIOS settings, eliminating the need for physical access and reducing downtime.​
  • VIRTUAL MEDIA: It simplifies OS deployments, patch updates, and new application installations to save you time and reduce the need for physical media handling.
  • SMART CARD/CAC READER SUPPORT: It provides seamless local integration with smart card and CAC readers for enhanced security and secure authentication for sensitive operations.​
  • LOCAL HOTKEY SUPPORT: It enables quicker navigation and task execution at the local level, boosting efficiency and improving user experience.​
  • LOCAL AND REMOTE BROWSER INTERFACE: It offers intuitive access for both local and remote environments, making setup and operation more efficient and user-friendly.
  • Encontre o contacto da sua área

    Contactos de apoio aos produtos
    A mostrar contactos para USA Alteração
    Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
    +1 888 793 8763
    Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
    Áreas de foco do produto: KVM e KM do ambiente de trabalho, IP KVM, KVM seguro, Consola e gateways de série, Digital Infrastructure Solutions
    Acesso de Partner

    Idioma e Localização