The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Vertiv™ SmartRun, Sistema de Infraestrutura Modular Pré-fabricada

O Vertiv™ SmartRun é um sistema de infraestrutura de TI suspenso pré-fabricado concebido para velocidade e simplicidade ponta a ponta. Integra distribuição de energia de alta densidade, arrefecimento líquido, infraestrutura de rede e contenção numa plataforma de entrega tudo-em-um. Montagens de alta velocidade em locais de fabrico Vertiv em todo o mundo reduzem a complexidade e aceleram o tempo de implementação no local até 85% mais rápido do que os métodos tradicionais de construção em stick. É modular, escalável e configurável para vários pontos de design do cliente, tornando a implementação do projeto à escala com facilidade.

Obter brochura
Principais benefícios
  • UM SISTEMA INTEGRADO, UMA COMPRA: O sistema Vertiv SmartRun é fornecido nas suas instalações como uma solução unificada, totalmente concebido e pré-integrado, para que não tenha de procurar barramentos, tubagens e contenção de corredores separadamente.
  • LOGÍSTICA E APROVISIONAMENTO SIMPLIFICADOS: A aquisição de fonte única e os envios limitados simplificam a receção de projetos e a gestão de fornecedores.
  • IMPLANTAÇÃO ACELERADA: Obtenha uma implementação até 85x mais rápida no local em comparação com a infraestrutura construída por stick tradicional.
  • CAPEX INFERIOR: Isto reduz o custo total da implementação de infraestruturas baseadas em corredores em até 40%.
  • MÃO-DE-OBRA LANÇADA NO LOCAL: Os conjuntos pré-fabricados reduzem as horas de trabalho e minimizam as dependências comerciais qualificadas.
  • Especialmente adequado para:
    • Construção e Engenharia
    • Centro de dados/Colocação/Alojamento

    O Vertiv™ SmartRun fornece soluções de instalação de infraestruturas suspensas de espaço livre de centros de dados pré-fabricadas pela Vertiv para velocidade e simplicidade ponta a ponta, reduzindo os tempos de implementação até 85% mais rápido (em comparação com construções em stick). Com montagens pré-fabricadas em locais de fabrico Vertiv a nível global, os projetos são implementados à escala com simplicidade. Os trabalhos de um local consistem numa instalação de elevação da infraestrutura suspensa e aceleram os tempos de instalação com um custo reduzido de mão-de-obra no local para instalações de barramento, tubagens, cablagem de rede e contenção no espaço em branco de TI, em vez de instalações de construção de hastes. A instalação e manutenção de serviços é suportada pelos Serviços Vertiv a nível global para fornecer uma parceria ponta a ponta na solução do cliente.

    Vantagens

  • SUBMONTAGENS PORTÁTEIS: Pré-montado e enviado, proporciona uma instalação rápida e de baixo impacto e pode ser instalado através de portas duplas padrão.
  • ADEQUAÇÃO AO SEU ESPAÇO: Segmentos de comprimento (blocos) em 8pés/24m incorporados, são ajustáveis às alturas dos bastidores, espaçamento dos corredores e necessidades de fluxo de ar, bem como limitações de acessibilidade e instalações.
  • ESQUEMAS CONFIGURÁVEIS: Suporta configurações de linha única, linha dupla ou pod e tem um design de bloco modular que se adapta às exigências de espaço em branco.
  • REPLICÁVEL NA ESCALA: Pode ser facilmente repetível em vários locais com o mínimo de retrabalho.
  • ALCANCE GLOBAL, EXECUÇÃO LOCAL: Com as instalações de fabrico e assistência da Vertiv em todo o mundo, os seus projetos podem ser implementados de forma rápida, consistente e fácil em qualquer lugar.
  • Características

  • PRÉ-FABRICAÇÃO EM INSTALAÇÕES DE FABRICO VERTIV: Acelere o calendário do projeto a partir de prazos de entrega otimizados e da montagem Vertiv™ Solutions.
  • CONTENÇÃO DE ALÉIS QUENTE: Isto maximiza a eficiência e a capacidade do centro de dados, permitindo que a estrutura seja construída antes de os bastidores do equipamento serem instalados.
  • DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DO ESCOVAS DO iMPB: Possui um sistema de barramento fiável que oferece uma variedade de configurações de capacidade e ligação para satisfazer os requisitos do equipamento de bastidor de TI.
  • INSTALAÇÃO SIMPLIFICADA COM UM ÚNICO LEVANTAMENTO: Com montagem pré-fabricada, design plug-and-play e um processo de instalação simplificado de um único elevador, o Vertiv™ SmartRun permite instalações de centros de dados superiores a 1MW por dia com apenas uma única equipa.
  • PARCEIRO DE ENTREGA EM ESCALA GLOBAL: A Vertiv™ Services suporta a instalação e manutenção a nível global, proporcionando uma parceria ponta a ponta em soluções para clientes.
  • *Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

    Encontre o contacto da sua área

    Contactos de apoio aos produtos
    A mostrar contactos para USA Alteração
    Vertiv™ Services
    +1 800 543 2378
    610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
    Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção

    Perguntas frequentes

    The Vertiv™ SmartRun system is designed for construction and engineering projects requiring rapid data center infrastructure deployment. It is well-suited for colocation and hosting facilities, critical facility sites, and large-scale data center builds searching for a any easy liquid cooling enablement path. The system works effectively for projects deploying IT equipment greater than 1MW per day.
    Vertiv™ SmartRun's prefabricated approach assembles power distribution, liquid cooling piping, network cabling, and hot aisle containment at Vertiv manufacturing facilities before site delivery. This differs from stick-build methods where components are installed individually on-site. The prefabrication typically reduces deployment time up to 85% faster and cuts total infrastructure deployment cost by up to 40%.
    Vertiv™ SmartRun is configured from 8-foot (2.4m) length segments called cells. The system is adjustable to various rack heights, ceiling heights and pod lengths.The system scales with data center white space demands through addition of modular blocks. Additionally SmartRun can hold up to 4 indpendent Vertiv PowerBar Track Busbars per row or be replaced with Power cable management trays if a Power Cable installation is the preferred design method on-site.
    The Vertiv™ SmartRun installation process consolidates multiple traditional installation steps into a single overhead infrastructure lift. Rather than separately installing busway, piping, network cabling, and containment systems, crews install pre-integrated assemblies. The plug-and-play design with factory-completed connections reduces field wiring and termination work.
    Vertiv™ SmartRun typically cuts total cost of aisle-based infrastructure deployment by up to 40% through several factors. Single-source procurement eliminates costs associated with managing multiple vendors for busway, piping, and containment. Reduced on-site labor hours lower installation costs. The expedited deployment timeline up to 85% faster can reduce facility lease costs during construction. Prefabricated assemblies reduce skilled trade dependencies and coordination overhead.
    Acesso de Partner

    Idioma e Localização