The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Modelo do produto

VP4U60A2

The Vertiv PowerIT Monitored VP4U60A2 is an upgradeable, 60/63A, 240/415V WYE, 0U, vertical rPDU with input monitoring, 36 Combination C13/C19 outlets, and a 3P+N+E (IP44) plug with 43.4kW power capacity. It has a hot-swappable Interchangeable Monitoring Device (IMD-5M) for serial communication and environmental monitoring and dual gigabit ethernet ports to simplify multiple-PDU management.

Encontrar contacto de vendas Obter brochura
Principais benefícios
ENHANCED PERFORMANCE AND MANAGEMENT: The Vertiv PowerIT monitored rPDU offers a reliable, space-saving, and cost-effective power distribution that meets a broad range of requirements for all IT applications. OUTLET FLEXIBILITY: The Combination C13/C19 receptacle can be used to connect both C14 and C20 plugs interchangeably. SECURED OUTLETS: The Combination C13/C19 receptacle has high-retention, color-coded outlets that are P-Lock cable compatible. REMOTE CONNECTIVITY: Access the rPDU remotely via the network interface or serial connection to monitor power consumption HOT-SWAPPABLE: Easily update your rPDU's monitoring capabilities to adapt to latest technologies and changing business needs
Especialmente adequado para:
  • Banca, finanças e seguros
  • Transmissão e entretenimento
  • Construção e Engenharia
  • Centro de dados/Colocação/Alojamento
  • Educação
  • Governo
  • Indústria
  • Militar, Defesa, Aeroespacial e Mísseis
  • Geração de energia
  • Transmissão e distribuição de eletricidade/gás
  • Serviços profissionais
  • Retalho e grossistas
  • Telecomunicações
Garantia: Vertiv PowerIT rPDUs come with a standard three-year warranty that is automatically extended for free, to five years, if the product is registered within 120 days of purchase.

Vantagens

Enhanced Intelligence: With advanced monitoring and management, users have a comprehensive view of critical IT equipment power usage either at the rack or via remote access. Users can also power cycle unresponsive IT equipment remotely with select switched RTS models. You can set thresholds to receive alarms when power conditions fall outside the desired range for added protection. Outlet Control: Address unresponsive equipment or increase runtime of critical equipment upon power failure with outlet-level control. 100% Tested: Individually tested, functional, and reliable Vertiv PowerIT rPDU units meet local compliance requirements: UL, RoHS, China RoHS, and TAA Five-Year Warranty: All Vertiv PowerIT rPDU units come with a default three-year warranty which can be extended to five years if the units are registered within 120 days of purchase

Características

Upgradable Technology: The Vertiv PowerIT rPDUs equipped with the upgradeable Interchangeable Monitoring Device (IMD) allow you to upgrade your monitoring technology as the needs of your business evolves. The IMDs are hot-swappable so scheduled downtime is not required for an upgrade. Outlet Flexibility: Select models in the Vertiv PowerIT rPDU product line are equipped with the Combination Outlets C13/C19. These hybrid outlets function as both a C13 and C19 receptacle. The outlets accommodate both C14 and C20 plug types interchangeably, providing you the flexibility to support common critical IT equipment using just a single rack PDU. Simplified Management: Daisy-chain up to 50 devices on a single IP address with Vertiv Intelligence Director. Reduce deployment time with self-configuration of downstream devices. Easy-to-Use Front Panel: The rPDU has an easy-to-use front panel that provides visual identification of the active power source for easy monitoring. It also allows users to do a manual transfer of the power source. The transfer can be done either by touch of a button or remotely, so users have options on how to manage power loads during maintenance or emergency power loss.

The Monitored PDU offers real-time power consumption metrics and Email & SNMP alarming for voltage, real power, apparent power, power factor, amperage and kilowatt hours at the rack and via secure web interface. The PDU offers important insights enabling the user to balance loads, evaluate energy usage trends, and ensure maximum uptime.

VP4U60A2
Product Overview
Capacidade
63A
Intervalo da tensão de entrada
3P + N + E (IP44)
Intervalo da tensão de saída
240/415V WYE
Opções de saída
'(36) Combination Outlet C13/C19
Localização
Vertical
Physical Characteristics
Peso
19
Largura
2
Profundidade
2.6
Tools & Selectors
Select, compare, or configure PDUs
Use the rPDU Finder
Find the PDU you require based on a variety of configurations
Configure your own rPDU
Engineered solutions delivered in record time
Folhetos e fichas de dados

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos
A mostrar contactos para USA Alteração
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de foco do produto: Distribuição de energia, Monitorização
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Energia CC, Distribuição de energia, Armários exteriores
Acesso de Partner

Idioma e Localização